Select Language
  • English
  • Türkçe
  • Deutsch (Schweiz)
  • français
  • español (México)
  • English (Canada)
  • français (Canada)

 

Alors que les coûts de l’énergie augmentent et que les réglementations évoluent, comprendre et contrôler la consommation d’énergie est la clé pour déterminer les zones à optimiser et économiser de l’énergie.

Notre technologie surveille, contrôle et automatise le flux énergétique et les fonctions des bâtiments,  ce qui vous aide à réduire vos coûts opérationnels sans compromettre le rendement et à atteindre efficacement vos objectifs en matière d’efficacité énergétique.

Faites les premiers pas!

Apprenez comment optimiser l’utilisation énergétique de votre bâtiment.

Téléchargez le nouveau livre électronique Communiquez avec nous

Pourquoi est-ce important pour votre entreprise?

CountDown-5-6-Earth_Day5_16x9

1. Maximiser les économies

 

  • Atteignez jusqu’à 20 % d’économie d’énergie et réduisez vos émissions de CO2 jusqu’à 15 %.
  • Les appareils à efficacité énergétique et les compteurs avancés surveillent votre utilisation d’électricité, de l’entrée de l’énergie jusqu’à la dernière dérivation, pour une gestion optimisée de l’énergie.
  • Les solutions d’automatisation du bâtiment optimisent les opérations du bâtiment pour garantir le confort des occupants, la continuité et le rendement.

2. Mettre en œuvre facilement

 

  • Des solutions rapides et faciles à moderniser, ce qui diminue les répercussions sur les opérations du bâtiment. ​
  • Les normes et protocoles ouverts et modulaires simplifient l’intégration rapide et économique de nouvelles composantes, ce qui facilite les expansions au fur et à mesure que vos besoins évoluent.
  • Intégrez facilement l’automatisation, comme le contrôle des lumières en fonction de l’occupation ou le réglage de la température lors de périodes d’inactivité.

SBLogo

3. Réduire les émissions

 

  • Notre offre permet d’établir la priorité des charges de façon personnalisée pour équilibrer les pointes de consommation énergétique, ce qui appuie la mise à niveau de systèmes électriques et l’obtention de certifications de bâtiments verts telles que LEED et BREEAM.
  • Intégrez facilement les sources d’énergie renouvelable ou les plateformes de tierces parties pour contribuer à un avenir carboneutre.

4. Gérer de façon intuitive

 

  • L’automatisation centralisée du bâtiment et la gestion de l’énergie se voient simplifiées grâce à des interfaces conviviales, des tableaux de bord avancés et des indicateurs précis de l’état de la propriété. 
  • Configurer l’automatisation, les alertes intelligentes, la réception de recommandations d’entretien et l’accès à distance aux données énergétiques vous permet d’agir rapidement pour optimiser votre utilisation énergétique.

Atteignez vos objectifs en matière d’énergie grâce à notre technologie

Automatisation des systèmes CVC dans les bâtiments
overview_web

Des solutions évolutives d’automatisation des systèmes CVC pour des bâtiments écologiques

L’automatisation des systèmes CVC dans les bâtiments est une solution complète qui protège les personnes tout comme les actifs, ce qui garantit le confort, la continuité et l’efficacité tout en permettant de gérer la consommation d’énergie et les émissions de carbone. Elle permet de réguler le débit d’air à partir de l’extérieur pour ajuster la température, ce qui mène à des économies d’énergie allant de 10 % à 30 %.


Exemples de réussites


SBLogo

Notre approche 360 envers le développement durable

Nous nous engageons à favoriser un environnement fondé sur une faible émission de carbone, à conserver les ressources et à améliorer la sûreté et la sécurité des bâtiments. Nos déclarations environnementales sur les produits et ABB EcoSolutions témoignent de notre engage-ment envers l’amélioration du rendement environnemental de nos produits, ce qui garantit la transparence pour nos clients.

Nos produits peuvent contribuer à l'obtention de crédits pour des certifications de bâtiments verts telles que BREEAM et LEED. Apprenez-en plus!

 

Vous nous avez demandé, nous vous avons répondu

Automatisation des systèmes CVC dans les bâtiments

Quels sont les principaux avantages associés à l’installation d’un système de gestion du bâtiment et du système CVC dans votre établissement par ABB?

  • Une efficacité énergétique améliorée par l’entremise de l’automatisation intelligente avancée du bâtiment.
  • Des données intégrées à partir du logiciel de gestion du bâtiment, ce qui facilite la surveillance, la gestion et l’optimisation.
  • Une efficacité opérationnelle en optimisant l’utilisation d’énergie et les coûts reliés à la consommation d’énergie, et en augmentant la résilience par l’entremise d’un entretien préventif. 

 De quelle façon les systèmes de gestion du bâtiment d’ABB s’intègrent-ils aux autres systèmes du bâtiment?

La solution est conçue pour être hautement compatible et interopérable, ce qui permet une intégration sans encombre avec de l’équipement de CVC et des systèmes de gestion du bâtiment existants. Elle utilise des protocoles de communication standards tels que BACnet® et Modbus, ce qui permet un contrôle et une surveillance centralisés et mène à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle.

 

La solution permet-elle la surveillance et la commande à distance? Quelles sont les mesures de sécurité en place pour protéger le système?

Oui, la solution offre la surveillance et la commande à distance, ce qui permet aux gestionnaires des installations de superviser les opérations des systèmes CVC à partir de n’importe quel emplacement. Cette fonctionnalité améliore l’entretien de l’état du bâtiment et favorise la réaction rapide. Nos mesures de sécurité rigoureuses comprennent les communications cryptées, les protocoles d’authentification des utilisateurs et les mises à jour régulières pour protéger l’intégrité des données et la confidentialité.


`
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language