tacteo_room_automation

Interface tactile ABB-tacteo®

Design épuré et soigné


Le capteur KNX ABB-tacteo® est une interface tactile librement personnalisable, destiné aux systèmes immotiques des hôtels de luxe, bâtiments publics et résidentiels haut de gamme. Chaque capteur est ainsi unique, tant par son esthétique que par ses fonctionnalités.

Architecture et design intérieur


Créez des ambiances extraordinaires et inimitables, grâce à des fonctionnalités inégalées et selon votre touche personnelle.

Salon


Une maison aussi exceptionnelle que ses occupants, où les mots d’ordre sont une qualité incomparable et une esthétique moderne.


Les avantages pour vous

Librement configurable

Utilisez le configurateur ABB-tacteo® pour concevoir une interface satisfaisant à la moindre de vos exigences. Choisissez son aspect et ses fonctions, définissez icônes et textes, sélectionnez la teinte et la couleur des boutons.

Utilisation intuitive

Lorsque vous approchez votre main du capteur, le rétro-éclairage s’allume. Et si vous touchez le capteur avec la paume de la main, une fonction préprogrammée se déclenche.

Plat et protégé contre le vol

L’interface tactile, extra-plat, touche à peine la surface du mur (9,5 mm) et s'intègre ainsi harmonieusement à votre intérieur. La protection anti-vol protège le capteur contre l’arrachement au mur, pour une sérénité totale.

Contrôle d’accès pour l’hôtellerie

La gamme KNX ABB-tacteo® offre également des moyens sécurisés dédiés au contrôle d’accès au niveau des chambres. Extrêmement pratique, le capteur dispose de fonctions appropriées aux services hôteliers telles que les fonctions : « Ne pas déranger, Appel Réception, Nettoyer la chambre ».

Pour acheter



Personnalisé pour vous

En plus des options existantes, vous avez maintenant la possibilité de configurer les capteurs ABB tacteo® de manière encore plus personnalisée. Dans le détail, il s'agit des options individuelles suivantes, telles que l'utilisation de symboles et de logos individuels, le placement libre de jusqu'à trois logos, symboles et champs de texte supplémentaires chacun ou la spécification d'une couleur de verre individuelle. Ainsi, l'ABB tacteo® s'intègre parfaitement à votre intérieur et représente également l'identité visuelle de votre entreprise.

tacteo_custumize_29_03_21


Gamme de produits

Applications et fonctions

Tacteo_KNX_Sensor
Interrupteur KNX


Disponible en noir et blanc, le capteur haute qualité est fabriqué en verre, matériau tendance. L’interface capacitive offre des possibilités immotiques quasi illimitées : toutes les fonctions (chauffage, stores, éclairage ou scénarios) sont contrôlables afin de maximiser le confort au quotidien.

Tacteo_KNX_Thermostat
Thermostat KNX


L’ensemble des fonctions requises pour rendre le séjour de vos hôtes le plus agréable possible : le lecteur de carte sans contact permet d’accéder aisément aux chambres, tandis que l’insertion de la carte dans le lecteur autorise un contrôle centralisé et intuitif de l'éclairage, de la température et des stores.

Tacteo_KNX_Zutrittskontrolle
Contrôle d’accès pour l’hôtellerie


Hôtel, complexe de vacances ou appartement, le capteur KNX ABB-tacteo® propose des solutions individuelles et flexibles qui simplifient et sécurisent le contrôle d’accès à l’aide d’un système centralisé nettement plus économique.

Tacteo_KNX_room_management
Gestion des fonctions hôtelières


Le système de gestion des fonctions hôtelières KNX ABB-tacteo® exécute l’ensemble des fonctions requises pour rendre le séjour de vos hôtes le plus agréable possible : le lecteur de carte sans contact permet d’accéder aisément aux chambres, tandis que l’insertion de la carte dans le lecteur autorise un contrôle centralisé et intuitif de l'éclairage, de la température et des stores.

En savoir plus!

Éléments de commande et tailles standard

Les éléments de commande du capteur KNX ABB-tacteo® sont disponibles dans différentes tailles correspondant à différents standards d’installation. Le nombre de fonctions varie selon vos exigences et vos souhaits. Plus l’élément de commande est grand, plus il est possible d’y intégrer d’icônes et de fonctions.
86mm_x_86mm_Tacteo_KNX
86mm x 86mm
115mm_x_86mm_tacteo_knx
86mm x 115mm
115x86
115mm x 86mm
86x157mm_tacteo_screenshot
157mm x 86mm
ABB_Tacteo_86x157
86mm x 157mm


Aperçu des couleurs

abb-tacteo_tbr_u4-8-1_black_horiz
Verre noir
abb-tacteo_tbr_u4-8-1_white_horiz (1)
Verre blanc
abb-tacteo_tbr_u4-8-1_koralle_horiz
Verre corail
abb-tacteo_tbr_u4-8-1_sun_horiz
Verre soleil
abb-tacteo_tbr_u4-8-1_ozean_horiz
Verre océan
abb-tacteo_tbr_u4-8-1_auster_horiz
Verre huître
abb-tacteo_tbr_u4-8-1_purple_horiz
Verre violet
abb-tacteo_tbr_u4-8-1_avocado_horiz
Verre avocat
abb-tacteo_tbr_u4-8-1_pastel-blue_horiz
Verre nuage
abb-tacteo_tbr_u4-8-1_mocha_horiz
Verre moka

Brochure



Plus d'informations



  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language