Automatisation

automatisierung


Automatiquement le bon réglage

La possibilité de régler automatiquement votre bâtiment n’améliore pas uniquement la gestion du bâtiment, mais exerce également un effet positif sur l’efficacité, la sécurité et la productivité. Avec des produits et des services tels que les détecteurs de mouvement, l’éclairage harmonisé, la communication de porte, la climatisation, la ventilation, le chauffage automatisé ainsi que la gestion des volets, ABB propose un large choix de possibilités pour prendre en main le contrôle des bâtiments.

smarterautomation_homeandbuilding_801x450

Automatisation des maisons et bâtiments

Avec un large éventail de solutions innovantes et intégrées sous un même toit, ABB rend les bâtiments plus intelligents et avant-gardistes. Une technologie économe en énergie permet aux personnes de se sentir chez elles dans les bâtiments, de travailler de manière durable et productive et d’assurer un maximum de sécurité. Des maisons familiales modernes aux hôtels de luxe exclusifs.


» NOTRE SOLUTION

KNX – Le standard mondial en matière d’automatisation des bâtiments

La demande en matière d’automatisation des bâtiments ne cesse d’augmenter, tout comme la demande de confort et d’utilisation multifonction de, par exemple, l’éclairage, les stores, le chauffage, la climatisation ainsi que l’économie d’énergie. Grâce à ABB i-bus® KNX, toutes les applications les plus importantes d'un bâtiment peuvent être contrôlées et commandées simplement à l’aide d’un seul système.



» NOTRE SOLUTION
smarterautomation_knx_801x392

smarterautomation_doorentrysystem_801x394

Communication de porte

Les systèmes de communication de porte ABB combinent design époustouflant et technologie de pointe. Car le système est bien plus qu'une simple station vidéo, c’est l’avenir du contrôle de bâtiments intelligent et de la sécurité sur simple pression d'un bouton. Selon vos besoins en matière de bâtiment intelligent, vous avez le choix entre un système deux fils ou IP.



» NOTRE SOLUTION

Chauffage, ventilation et climatisation

ABB ClimaECO combine chauffage, ventilation et climatisation dans une solution complète qui se base sur le standard mondial en matière de systèmes techniques de bâtiment ABB i-bus® KNX. De la commande centrale à l’automatisation des pièces en passant par la gestion des systèmes de chauffage et de refroidissement, ABB ClimaECO simplifie la mise en place d'une automatisation intelligente dans les bâtiments modernes.



» NOTRE SOLUTION
keyvisual_climaeco_292x146

Pour en savoir plus

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language