Gestion énergétique

smarterenergymanagement_header_1183x353


La meilleure solution est d’avoir une vue d’ensemble de tous les facteurs

La première étape de la gestion énergétique de votre bâtiment est de vous rendre compte de combien d’énergie vous consommez et où vous la consommez. Avec ces informations, vous pouvez identifier les domaines qui peuvent être améliorés, ce qui vous permettra d’être plus efficace et, par conséquent, de gagner de l’argent. Les systèmes de mesure d’ABB s’allient avec le système d’automatisation de votre bâtiment et recueillent, sauvegardent et analysent les informations de manière intelligente, afin d’augmenter l’efficacité sur le long terme.

smarterenergymanagement_energymanagement_390x195

Gestion énergétique

Le catalogue d’ABB s’adapte à une catégorie de petites et moyennes entreprises et permet aux électriciens, propriétaires du bâtiment, techniciens du bâtiment et gestionnaires énergétiques de collecter et visualiser leurs données, aussi bien sur site qu’à distance. Cela signifie une consommation énergétique optimale, un fonctionnement continu et une facilité d’entretien. Les avantages de la connectivité et la disponibilité des données peuvent entrainer une économie allant jusqu’à 30 %.

» NOTRE SOLUTION

ABB AbilityTM Electrical Distribution Control System


ABB Ability™ sert à contrôler la distribution électrique et est une solution de gestion et de surveillance de l’énergie basée sur le cloud qui surveille et analyse le débit du courant au sein des bâtiments et installations industrielles. Cela facilite la gestion des installations et réduit les coûts énergétiques et d’entretien, ce qui permet une diminution des coûts d’exploitation de 30 %.

» NOTRE SOLUTION
smarterenergymanagement_edcs_390x195

smarterenergymanagement_energymeasurement_390x195

Mesure de l’énergie

Gérer l'approvisionnement en électricité est une priorité. Sans mesurer la consommation, il est difficile d’améliorer l’efficacité. La mesure d'une installation électrique peut permettre d’économiser sur vos frais et dépenses. L’ajout de compteurs énergétiques et d’un système de surveillance du circuit électrique permet de contrôler la consommation énergétique de l’énergie entrante à la dernière jonction.


» NOTRE SOLUTION

La bonne attitude face à une infrastructure sensible

Lorsque vous traitez avec des applications telles que des centres de données, des industries de transformation ou des hôpitaux, un système d’alimentation sans coupure (UPS) intégré allié à la technologie des dispositifs de commutation correspondante dans un seul système compact constitue le choix idéal. L'intégration de MNS-Up dans ABB Ability™ est une solution connectée, afin d’assurer la fiabilité des approvisionnements électriques cruciaux.


» NOTRE SOLUTION
smarterenergymanagement_mns_390x195

Pour en savoir plus

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language