tacteo_room_automation

Capteurs KNX en verre ABB-tacteo®

Capteurs KNX en verre pour les besoins individuels les plus exigeants


Le capteur ABB tacteo® KNX est un élément de commande configurable individuellement pour la gestion intelligente des bâtiments des hôtels de luxe, des bâtiments publics et des immeubles résidentiels de grande classe. Cela rend chaque capteur unique dans sa conception et sa fonction.

Architecture et design intérieur


Créez des ambiances extraordinaires et inimitables, grâce à des fonctionnalités inégalées et selon votre touche personnelle.

Salon


Une maison aussi exceptionnelle que ses occupants, où les mots d’ordre sont une qualité incomparable et une esthétique moderne.

Les avantages pour vous

Librement configurable

Utilisez le configurateur ABB-tacteo® pour concevoir une interface satisfaisant à la moindre de vos exigences. Choisissez son aspect et ses fonctions, définissez icônes et textes, sélectionnez la teinte et la couleur des boutons.

Utilisation intuitive

Lorsque vous approchez votre main du capteur, le rétro-éclairage s’allume. Et si vous touchez le capteur avec la paume de la main, une fonction préprogrammée se déclenche.

Plat et protégé contre le vol

L’interface tactile, extra-plat, touche à peine la surface du mur (9,5 mm) et s'intègre ainsi harmonieusement à votre intérieur. La protection anti-vol protège le capteur contre l’arrachement au mur, pour une sérénité totale.

Contrôle d’accès pour l’hôtellerie

La gamme KNX ABB-tacteo® offre également des moyens sécurisés dédiés au contrôle d’accès des chambres. Extrêmement pratique, le capteur dispose de fonctions appropriées aux services hôteliers telles que les fonctions : « Ne pas déranger, Appel Réception, Nettoyer la chambre ».

Pour acheter

Personnalisé pour vous

En plus de la configuration existante, vous avez maintenant la possibilité de configurer les capteurs ABB tacteo® de manière encore plus individuelle. Cela signifie que vous pouvez réaliser des configurations customisée, comme l'utilisation d'icônes et de logos individuels, le placement libre jusqu'à trois logos, icônes et champs de texte supplémentaires ou la spécification d'une couleur de verre personnalisée. Ainsi, l'ABB tacteo® s'intègre parfaitement dans votre intérieur et représente en outre votre identité visuelle.

tacteo_custumize_29_03_21

Un processus personnalisé pour vous

Pour concevoir votre capteur ABB tacteo® KNX personnalisé avec les nouvelles options de notre configurateur, suivez les étapes ci-dessous.

abb-tacteo_premium-configuration-process

Gamme de produits

Applications et fonctions

Tacteo_KNX_Sensor
Interrupteur KNX


Disponible en noir et blanc, le capteur haute qualité est fabriqué en verre, matériau tendance. L’interface capacitive offre des possibilités immotiques quasi illimitées : toutes les fonctions (chauffage, stores, éclairage ou scénarios) sont contrôlables afin de maximiser le confort au quotidien.

Tacteo_KNX_Thermostat
Thermostat KNX


Le régulateur de température ambiante assure une parfaite atmosphère de bien-être dans vos pièces. Il régule non seulement la température, mais aussi la ventilation si vous le souhaitez. Le thermostat KNX est particulièrement facile à contrôler grâce à son concept de fonctionnement intuitif.

Tacteo_KNX_Zutrittskontrolle
Contrôle d’accès pour l’hôtellerie


Hôtel, complexe de vacances ou appartement, le capteur KNX ABB-tacteo® propose des solutions individuelles et flexibles qui simplifient et sécurisent le contrôle d’accès à l’aide d’un système centralisé nettement plus économique.

Tacteo_KNX_room_management
Gestion des fonctions hôtelières


Le système de gestion des fonctions hôtelières KNX ABB-tacteo® exécute l’ensemble des fonctions requises pour rendre le séjour de vos hôtes le plus agréable possible : le lecteur de carte sans contact permet d’accéder aisément aux chambres, tandis que l’insertion de la carte dans le lecteur autorise un contrôle centralisé et intuitif de l'éclairage, de la température et des stores.

Éléments de commande et tailles standard

Les éléments de commande du capteur KNX ABB-tacteo® sont disponibles dans différentes tailles correspondant à différents standards d’installation. Le nombre de fonctions varie selon vos exigences et vos souhaits. Plus l’élément de commande est grand, plus il est possible d’y intégrer d’icônes et de fonctions.
86mm_x_86mm_Tacteo_KNX
86mm x 86mm
115mm_x_86mm_tacteo_knx
86mm x 115mm
115x86
115mm x 86mm
86x157mm_tacteo_screenshot
157mm x 86mm
ABB_Tacteo_86x157
86mm x 157mm

Aperçu des couleurs

Black Glass
Noir
Gris
abb-tacteo_tbr_u4-8-1_purple_horiz
Violet
abb-tacteo_tbr_u4-8-1_avocado_horiz
Vert
abb-tacteo_tbr_u4-8-1_pastel-green_horiz
Pierre
abb-tacteo_tbr_u4-8-1_pastel-blue_horiz
Nuage
abb-tacteo_tbr_u4-8-1_pastel-yellow_horiz
Sable
abb-tacteo_tbr_u4-8-1_pastel-red_horiz
Rose
abb-tacteo_tbr_u4-8-1_mocha_horiz
Moka
abb-tacteo_tbr_u4-8-1_white_horiz
Blanc
abb-tacteo_tbr_u4-8-1_koralle_horiz
Corail
abb-tacteo_tbr_u4-8-1_sun_horiz
Soleil
abb-tacteo_tbr_u4-8-1_ozean_horiz
Océan

Brochure

Plus d'informations

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language