Contrôle d'accès

Solutions KNX pour les hôtels

Access-control_1183x353
KNX est le standard international pour l’automatisation des maisons et des bâtiments, utilisable dans tous les types de bâtiments grâce à de nombreux avantages. En particulier, les solutions KNX de contrôle d’accès d’ABB sont parfaitement adaptées aux besoins des opérateurs de l’industrie hôtelière, mais également au secteur de l’accueil en général (hôtels-appartements, B & B, appartements de vacances, hébergements de villégiature dans des lieus touristiques).

Principaux avantages

  • Confort maximal pour les clients : gestion des fonctions grâce au système d'automatisation des bâtiments (commande de la température, de l'éclairage, des volets et stores, surveillance en temps réel de la consommation énergétique, etc.)
  • Surveillance de bâtiment et programmation de maintenance ultra-simples grâce à un affichage et point de contrôle centralisés (par exemple, depuis la réception via un panneau ou un logiciel de surveillance)
  • Réduction notable des coûts de fonctionnement et de maintenance (par ex. grâce à l'affichage centralisé des paramètres les plus importants du système et à la signalisation en temps réel de défauts et de problèmes)
  • Présence d’un seul bus KNX pouvant être installé dans les mêmes fourreaux : réduction de la complexité du câblage, des temps de conception et d’installation ainsi que des coûts associés
  • Grande flexibilité via la reprogrammation ou l'ajout d'appareils en cours d'exploitation, même des mois ou des années après l'installation, pour répondre aux nouveaux besoins, mettre en place de nouvelles applications ou effectuer avec succès des rénovations et des extensions
  • Équipé des plaques de finition Millenium, Mylos et Chiara

Principales fonctionnalités

  • Gestion simplifiée et centralisée des fonctions d'un hôtel depuis la réception via le logiciel de supervision MiniMac4 :
    • arrivée/départ
    • programmation/effacement des cartes
    • surveillance de l'état de la chambre depuis la réception (nettoyage de la chambre, réapprovisionnement nécessaire du minibar, demande de maintenance, chambre inutilisable)
    • surveillance depuis la réception des charges des chambres (par ex. régulation de température)
  • Efficacité énergétique et économies de coûts :
    • activation des appareils électriques de la chambre (éclairage, TV, etc.) uniquement lorsqu'elle est occupée par un client
    • gestion intelligente et optimisée de la climatisation (activation du mode confort à l'enregistrement du client et pendant l'occupation de la chambre ; passage au mode veille/arrêt lorsque la chambre est inoccupée et au moment du départ)
  • Sécurité :
    • carte à transpondeur pour l'accès aux chambres
    • surveillance depuis la réception de l'occupation des chambres par les clients ou le personnel de l'hôtel
    • affichage à la réception des alarmes et des messages des chambres
  • Services supplémentaires pour les invités :
    • gestion de l'accès aux zones payantes (par ex. centre de bien-être ou de fitness)
    • gestion des espaces communs (par ex. salles de conférence, espace de stationnement/parking, etc.)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

 

Loading documents
Select region / language