Gestão de energia

SmarterEnergyManagement_Header_1183x353

A melhor solução é manter todos os fatores em vista

O primeiro passo para gerir a energia da sua casa é entender exatamente o quanto você usa e onde você o usa. Com essas informações em mãos, você pode destacar áreas de melhoria, o que, por sua vez, o ajudará a se tornar mais eficiente e economizar dinheiro. Os dispositivos de medição da ABB conectam-se ao sistema de automação da sua casa e, de forma inteligente, adquirem, armazenam e analisam essas informações para gerar eficiência a longo prazo.

SmarterEnergyManagement_EnergyManagement_390x195

Gestão de energia e ativos

O portefólio da ABB é dimensionado para atender a uma variedade de empresas de pequeno e médio porte, permitindo que instaladores de eletricidade, proprietários de edifícios, instalações e gestores de energia recolham e visualizem os seus dados, tanto no local quanto remotamente. Isso significa consumo e alocação ótimos de energia, operações contínuas e manutenção simplificada. Os benefícios da conectividade e disponibilidade de dados podem resultar em economia até 30%.

» AS NOSSAS SOLUÇÕES

Sistema de controlo de distribuição elétrica ABB AbilityTM 


O Sistema de Controlo de Distribuição Elétrica ABB Ability ™ é uma solução de gestão de energia e supervisão de ativos baseada em nuvem que pode monitorizar e analisar o fluxo de energia em qualquer edifício ou local industrial. Isso ajuda a simplificar a gestão de instalações e reduzir as contas de energia e manutenção, permitindo uma redução de 30% nos custos operacionais.

» AS NOSSAS SOLUÇÕES
SmarterEnergyManagement_EDCS_390x195

Armazenamento de energia


O TRIO-TM é a solução inteligente para qualquer aplicação de construção comercial. Os instaladores profissionais do Solar apreciarão todos os recursos avançados com o objetivo de economizar tempo e custos: comissionamento sem toque e sem fio, interface de utilizador da Web integrada, duas interfaces multi-comunicação integradas Ethernet, monitorização remota e atualização de firmware.

» AS NOSSAS SOLUÇÕES
SmarterEnergyManagement_EnergyStorage_390x195
SmarterEnergyManagement_EnergyMeasurement_390x195

Medição de energia

Gerir o fornecimento elétrico é uma prioridade. Sem medir o uso, é difícil aumentar a eficiência.
Medir uma instalação elétrica pode economizar esforço e dinheiro. A adição de medidores de energia para submedição e um sistema de monitorização de circuito para supervisão de ramais permite o monitorização do uso de energia, desde a energia de entrada até a última ramificação.


» AS NOSSAS SOLUÇÕES

Infraestrutura crítica elástica

Se estiver a enfrentar a utilização de aplicativos de missão crítica, como data centers, indústrias de processo ou hospitais, uma fonte de alimentação ininterrupta integrada (UPS) e tecnologias de comutação num sistema único e compacto seria uma boa escolha. A integração do MNS-Up com o Sistema de Controlo de Energia de Missão Crítica da ABB Ability™ é uma solução conectada para garantir a fiabilidade de aplicações de energia críticas.

 » AS NOSSAS SOLUÇÕES

SmarterEnergyManagement_MNS_390x195

Descubra mais

  • Contacte-nos

    Submeta o seu inquérito e nós contatá-lo-emos

    Contacte-nos
Select region / language