Geralmente ninguém o reconhece como tal, mas ele é no mínimo o núcleo tecnológico de toda a instalação: o sistema de distribuição de energia. A oferta de produtos e sistemas de qualidade da ABB para distribuição elétrica segura está entre as mais amplas e completas do setor. Nossa ampla gama de gabinetes é ideal para todos os produtos elétricos modulares montados em trilhos DIN, facilmente instalados e de forma segura.
Busch-steplight® é uma tomada SCHUKO® que tem uma luz integrada para orientação e visibilidade. Dois LEDs criam um cone de luz vertical, que brilha para baixo e para fora da tomada. Os LEDs fornecem excelente orientação e visibilidade nos corredores ou escadas quando está escuro.
Com uma instalação de até 12 metros, o detector de presença KNX é o mais eficiente para controle de iluminação e temperatura. A conexão direta do KNX usa seus dados para um controle extremamente sensível e, como um detector puro com função de monitoramento integrada, ele preza por segurança.
Distribuição de luz brilhante e uniforme com 500 cd / m2, design com legenda sem estrutura única, com montagem com encaixe de bloqueio, opções versáteis de montagem com engrenagem de controle de estruturas e construção em base de alumínio por moldagem de injeção.
O controle de acesso da ABB pode ser integrado a instalações KNX e é perfeitamente adaptável não somente às necessidades dos operadores de indústria hoteleira, mas também ao setor de hotelaria em geral (apartamentos, hotéis, pousadas, apartamentos de férias, hotéis fazendas e resorts).
Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você