Energistyrning

Energitransparens med ABB:s mätlösning

was_18044188

Det första och viktigaste steget vid energistyrning är att förstå din grundläggande energiförbrukning.

Detta innefattar mätning av elförbrukning, naturgas, ånga, vatten etc. och kommer hjälpa dig att fastställa byggnadens energiprofil och förstå driftaspekterna och byggnadens totala energibehov.

ABB:s mätutrustning kopplas samman med byggnadens automationssystem och gör det möjligt att samla in, spara och analysera ditt viktigaste område inom anläggningen. Detta gör att du kan identifiera och utvärdera förbättringsåtgärder baserade på din totala energiplan för att kunna beräkna förväntade ekonomiska fördelar och intäkter. Utan att mäta är det svårt att förbättra effektiviteten; därför kan din energi styras proaktivt genom att installera elmätare för undernivåerna tillsammans med ett kretsövervakningssystem för inkommande el ända ner till sista lastgrenen.

Fördelar

  • Bred mätdynamik från låga till höga strömmar
  • Identifierar energibesparingar baserat på detaljerad information om energianvändningen
  • Kostnadsfördelning av energi
  • Övervakning av både växelströmmar och likströmmar
  • Integrering i KNX-system och vår Newron-plattform möjliggör energistyrning på olika nivåer
  • Öppen för integrering i molnbaserade lösningar

Aktuellt

Vårt erbjudande

Select region / language