Select Language
  • English
  • français

Appareillage à basse tension ReliaGear®

Reliagear-LV-SG-1440x600-teaser

Élevez l’innovation de l’appareillage à un niveau supérieur

L’appareillage à basse tension ReliaGear® intègre les toutes dernières technologies d’appareillage, telles que les disjoncteurs à construction ouverte SACE® Emax 2, et offre une vaste gamme de notations pour répondre à vos besoins les plus exigeants.

L’appareillage à basse tension ReliaGear offre des valeurs nominales de la barre omnibus principale allant de 2 000 A à 8 000 A et utilise des disjoncteurs à construction ouverte SACE Emax 2 dans des boîtiers dont la taille va de 800 A à 6 000 A. Offert dans quatre tailles d’enveloppes - E1.2, E2.2, E4.2 et E6.2 - L’appareillage à basse tension ReliaGear respecte les normes de catégorie nominale d’équipement allant jusqu’à 600 V.

Avantages


security-safety-icon2-390x195
Sécuritaire

Protection accrue : offre une sécurité supérieure grâce au débrochage à porte fermée, à l’interverrouillage en fonction des zones pour une protection instantanée, à la capacité de déclenchement de fuite à la terre résiduelle, à l’opération entièrement à distance et aux fonctionnalités de cadenassage

easy-to-install-icon-390x195
Intelligent

Facile à installer : fonctionnalité intégrée de transfert automatique, option de comptage à 1 %, prise en charge de 8 différents protocoles de communication et connectivité Bluetooth

picto-sustainability-web
Durable

Fiabilité exceptionnelle : une technologie de connexion Ekip pour une configuration sans encombre et des accessoires remplaçables par l’utilisateur pour un entretien rapide et simple

Caractéristiques

  • Débrochage à porte fermée pour une sécurité accrue
  • Interverrouillage en fonction des zones pour une protection instantanée
  • Prêt pour le déclenchement de fuite à la terre résiduelle
  • Capacité d'opération entièrement à distance
  • Cadenassage pour des raisons de sécurité
  • M-T-M intégré ou transfert automatique des générateurs des services publics intégré dans l'unité de déclenchement Ekip
  • Module de vérification de la synchronisation en option pour les transitions à porte fermée
  • Aucun transformateur de courant, transformateur de potentiel ou compteur externes requis avec le compteur intégré
  • Huit différents protocoles de communication pris en charge
  • Connexion Ekip pour téléverser des réglages et effectuer des rapports
  • Accessoires remplaçables par l'utilisateur
  • Prêt pour l'intégration SCADA
  • Capacité d'analyse de la demande en énergie

Spécifications techniques

  • Tension nominale : normes de catégorie nominale d'équipement jusqu'à 600 V
  • Valeurs nominales de la barre principale : 2 000 A à 8 000 A
  • Taille du boîtier de disjoncteur à construction ouverte : 800 A à 6 000 A (SACE® Emax 2)
  • Dimension de l'enveloppe : E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
  • Largeur minimale : 15 pouces (quatre sections E1.2 empilées en hauteur)
  • Précision de l'indicateur : courant 0,5 %, tension 0,5 %, puissance 1 %, énergie 1 %
  • Détection du courant faible : commence à partir de 0,4 % de courant nominal
  • Catégorie de l'indicateur : indication optionnelle intégrale de 1 %
  • Options de ventilation : ventilation naturelle (5 000 A) ou ventilation à air pulsé (6 000 A) pour E6.2

Certifications, classifications et normes

  • Homologués cUL (CSA 802.2/NRCan) 
  • Résistance sismique conforme aux exigences des normes ASCE 7.16, IEEE-693-2018, et IBC/CBC-2022

Applications

  • Entrepreneurs-électriciens
  • Commercial
  • Centres de données
  • Segments industriels clés (agroalimentaire, eau/eaux usées)
  • Pétrole et gaz
  • Hôpitaux
  • Établissements d'enseignement et institutionnels
  • Infrastructure (stades, etc.)

Outils et ressources

Produits connexes

Select region / language