Select Language
  • English
  • français

Centre de contrôle des moteurs à basse tension ReliaGear®

LV-MCC-1440x600-teaser

Protection et commande complètes des moteurs pour tous vos besoins industriels

Centre de contrôle des moteurs avancés à basse tension conçu pour la sécurité, l’intelligence et la fiabilité à long terme au travers de toutes les applications industrielles.

Le CCM à basse tension ReliaGear® offre une manière plus sécuritaire, plus intelligente et plus durable de protéger et de contrôler les moteurs dans des installations industrielles. Ce centre de contrôle de moteur à basse tension phare présente la technologie avancée de disjoncteur de puissance SACE® Tmax® XT, les relais de protection des moteurs UMC 100.3 et la gamme ACS580 d’entraînements à fréquence variable pour un contrôle  supérieur des moteurs et une efficacité énergétique.

Conçu pour répondre aux normes UL845, le centre de contrôle de moteurs à basse tension ReliaGear présente les fonctions nécessaires pour répondre à tous les besoins industries avec des barres omnibus d’une capacité allant jusqu’à 3 200 A, des démarreurs directs avec des disjoncteurs SACE Tmax XT jusqu’à la taille 6, des commutateurs de transfert automatique TrueONE™, ainsi que des entraînements à fréquence variable et des démarreurs progressifs allant jusqu’à 500 HP. 

La gamme de produits comprend des unités standards et des unités d’atténuation des arcs électriques avec des tiges rétractables, conçues pour aider à réduire la possibilité d’une exposition à des chocs électriques et l’éventualité d’un défaut d’arc interne pendant les opérations d’entretien.
FAST-FLEX-1440x600-teaser

Programme ReliaGear® FastFlex™ pour les CCM à basse tension

Centres de contrôle des moteurs à basse tension préfabriqués conçus spécifiquement pour les fabricants d’équipement d’origine

Le programme ReliaGear FastFlex pour les centres de contrôle des moteurs à basse tension aide les fabricants d’équipement d’origine à répondre à la demande croissante de CCM à basse tension sur le marché en offrant des délais de livraison plus courts et une personnalisation encore plus flexible. Nous offrons des sections et unités de centres de contrôle des moteurs homologuées UL, préfabriquées, assemblées en usine et entièrement mises à l’essai, ainsi que du câblage de contrôle personnalisable.

FAST-FLEX-1440x600-teaser

Avantages


security-safety-icon2-390x195
Sécuritaire

Conçu en fonction des normes UL845 avec des verrous de portes d’armoires renforcés, des poignées de disjoncteur robustes, de multiples verrouillages mécaniques et des options d’atténuation des arcs qui permettent de protéger le personnel contre les dangers électriques pendant les opérations et l’entretien

Plug-in-smart-390x195
Intelligent

Mise sur une technologie de classe mondiale d’ABB, ce qui comprend les entraînements ACS580, les disjoncteurs de puissance SACE Tmax XT et les contrôleurs de moteur intelligents UMC 100.3 pour une communication avancée, un entretien prédictif et une intégration sans encombre aux systèmes de gestion de l’énergie

picto-sustainability-web
Durable

Conçu pour des décennies de service grâce à sa construction flexible qui s’adapte aux exigences de charge en constante évolution, à sa mise à niveau d’atténuation des arcs électriques convertible et à ses options de service exhaustives pour de l’équipement remontant à 1960

Caractéristiques

  • Technologie de disjoncteurs de puissance SACE® Tmax® XT avec unités thermomagnétiques ou unités de déclenchement avancées Ekip
  • Le contrôleur de moteur universel UMC 100.3 sert de moyeu intelligent de données pour l'entretien prédictif et la gestion des actifs
  • Entraînements à fréquence variable ACS580 jusqu'à 500 HP avec panneaux de commande Bluetooth en option pour la surveillance à distance de la limite externe des arcs électriques
  • Démarreurs progressifs PSTX jusqu'à 500 HP avec modules intégrés Modbus et Anybus qui prennent en charge tous les principaux protocoles de communication
  • Commutateur de transfert automatique TrueONE™ offert pour les solutions de 800 A et de 1 200 A
  • Unités d'atténuation des arcs électriques avec tiges rétractables pour un entretien plus sécuritaire
  • Verrous de portes d'armoires renforcés et poignées de disjoncteur robustes pour une endurance mécanique accrue
  • De multiples verrouillages mécaniques et cadenas sont fournis de série
  • La position des tiges et des obturateurs verticaux des barres omnibus est indiquée sur le couvercle avant sans avoir à ouvrir la porte
  • Les unités standards sont convertibles en unités d'atténuation des arcs électriques à l'aide de la trousse de mise à niveau
  • La construction de la barre omnibus commune consécutive de 25 po de profondeur est disponible pour optimiser l'espace
  • La conception modulaire facilite la mise à niveau au fur et à mesure que les exigences évoluent
  • Faible encombrement et construction flexible pour une faciliter la relocalisation

Spécifications techniques

  • Capacité de la barre omnibus : jusqu'à 3 200 A
  • Démarreurs directs : disjoncteurs SACE Tmax XT jusqu'à la taille 6
  • Entraînements à fréquence variable : jusqu'à 500 HP (ACS580)
  • Démarreurs progressifs : jusqu'à 500 HP (PSTX)
  • Commutateur de transfert automatique : 800 A et 1 200 A (TrueONE)
  • Profondeur de la construction : 25 po (option de barre omnibus commune consécutive)
  • Types d'unités : standard et d'atténuation des arcs électriques

Certifications, classifications et normes

  • Certification UL845

Applications

  • Entrepreneurs-électriciens
  • Distributeurs
  • Industries

Outils et ressources

Produits connexes

Select region / language