Select Language
  • English
  • français

Centre de contrôle des moteurs à basse tension résistants aux arcs MNS® CCM

MNS-MCC-1440x600-teaser

Technologie amovible avancée avec protection contre les arcs électriques de premier plan dans l’industrie

Centre de contrôle des moteurs à basse tension résistant aux arcs combinant la conception IEC éprouvée à la conformité UL 845 pour une sécurité, une fiabilité et une efficacité opérationnelle maximales.

Le centre de contrôle des moteurs à basse tension résistant aux arcs MSN® pour des applications ANSI/NEMA/UL est le fruit de plus de 30 ans d’expérience d’ABB dans la conception, la fabrication et l’application de solutions de contrôle des moteurs à basse tension.

Ce centre de contrôle des moteurs novateur intègre les fonctionnalités les plus éprouvées d’un produit IEC de renommée mondiale et toutes les exigences UL 845 à une offre unique et exhaustive NEMA/UL. Grâce à sa technologie d’unité amovible de pointe fondée sur une conception mondiale éprouvée, le centre de contrôle des moteurs résistant aux arcs MNS® offre un plus haut niveau de sécurité tout en minimisant les temps d’arrêt de l’usine. 

Le système offre une technologie d’unité enfichable, amovible et pleine hauteur pour une flexibilité de configuration maximale avec des barres omnibus horizontales d’une capacité allant jusqu’à 4 000 A et verticales allant jusqu’à 1 600 A. Sa résistance aux arcs conforme à la norme ANSI C37.20.7 et sa capacité nominale élevée en court-circuit allant jusqu’à 65 kA à 600 V mettent la barre plus haut pour ce qui est de protéger les centres de contrôle des moteurs à basse tension contre les arcs électriques. 

L’isolant et les propriétés d’isolation du mur multifonction et de retrait de l’unité à porte fermée offrent une barrière de protection entre l’opérateur et toutes les parties sous tension, ce qui donne aux opérateurs le plus haut degré de sécurité et d’efficacité tout en effectuant des opérations normales et des opérations d’entretien.

Avantages


security-safety-icon2-390x195
Sûr et fiable

Sa conception pour résister aux arcs électriques conformément à la norme ANSI C37.20.7 et sa capacité nominale atteignant 65 kA à 600 V protège le personnel des risques d’arcs électriques, tandis que le mur multifonction et le retrait de l’unité à porte fermée créent une barrière de protection entre les opérateurs et toutes les parties sous tension

thumbs-up-icon-390x195
Facile à utiliser

La technologie d’unité amovible avec des poignées rotatives affichant quatre positions (Marche, Arrêt, Déclenchement, Déplacement) et des portes intégrées élimine le besoin d’ouvrir les portes pour retirer l’unité, ce qui simplifie les opérations et réduit les exigences de formation

Flexibility-icon-390x195
Configurations flexibles

La technologie de l’unité enfichable, amovible et pleine hauteur ayant une capacité de 4 000 A pour une disposition horizontale des barres omnibus et de 1 600 A pour une disposition verticale lui permet de s’adapter à diverses exigences d’application et réduit la quantité totale de sections de CCM requise

easy-to-install-icon-390x195
Facile à entretenir

Les borniers démontables permettent aux fils des moteurs et aux conducteurs de commande de rester connectés dans le chemin de câbles, peu importe la position de l’unité, ce qui permet un entretien et une reconfiguration efficaces avec un temps d’arrêt minimal

Caractéristiques

  • Résistance aux arcs conforme à la norme ANSI C37.20.7
  • Technologie d'unité amovible de pointe fondée sur une conception mondiale éprouvée
  • Le mur multifonction offre un boîtier isolant, non inflammable et non hygroscopique pour les barres omnibus verticales ayant une protection IP20
  • Retrait de l'unité à porte fermée, avec portes intégrées
  • La poignée rotative affiche quatre positions opérationnelles : Marche (ON), Arrêt (OFF), Déclenchement (TRIP) et Déplacement (MOVE)
  • Le mécanisme de roulement et de verrouillage amovible empêche le branchement accidentel
  • Tiges de l'unité service intense enveloppées pour empêcher le croisement accidentel des phases
  • Borniers démontables pour les connexions de commande et d'alimentation
  • Fenêtres donnant sur les raccords des barres omnibus offrant la capacité d'inspection visuelle à partir de l'avant du CCM
  • Barres omnibus horizontales en cuivre plaqué d'argent et d'étain
  • Barres omnibus verticales en cuivre plaqué d'argent
  • Cadre robuste et rigide profilé en C composé de matériel en acier aluminogalvanisé et ayant un espacement de 25 mm entre chaque trou
  • Charnières à fermeture quart de tour pour bien fermer les portes
  • Capacité de cadenassage et d'étiquetage lorsque l'unité est verrouillée dans la position isolée.
  • Peinture de finition gris pâle standard conformément à la norme ANSI 61
  • Intégration avec les démarreurs progressifs ABB PSE, les contacteurs de la gamme A, les entraînements ACS880, les disjoncteurs Tmax XT et les disjoncteurs SACE Emax 2
  • Protection à limitation de courant et capacité d'interruption élevée

Spécifications techniques

  • Capacité nominale de résistance aux arcs : jusqu'à 65 kA à 600 V (selon la configuration)
  • Barre omnibus horizontale : jusqu'à 4 000 A (cuivre plaqué d'argent ou d'étain)
  • Barre omnibus verticale : courants nominaux de 800 A et 1 600 A (cuivre plaqué d'argent)
  • Tension : 600 V
  • Capacité nominale en court-circuit : 65 kA à 600 V
  • Matériel du cadre : profilage en C, matériel en acier aluminogalvanisé
  • Espacement des trous du cadre : 25 mm
  • Classement IP : protection IP20 (avec mur multifonction)
  • Finition standard : gris pâle ANSI 61
  • Type d'unité : enfichable, amovible et pleine hauteur

Certifications, classifications et normes

  • ANSI C37.20.7 (résistance aux arcs)
  • UL 845
  • CSA
  • IBC-2006
  • Conformité à la norme ANSI
  • Conformité à la norme NEMA

Applications

  • Entrepreneurs-électriciens
  • Distributeurs
  • Industries

Outils et ressources

Produits connexes

Select region / language