Select Language
  • English
  • français

Capteurs CMS

CMS-Sensors-1440x600

Capteurs de surveillance des dérivations

Une consommation énergétique efficace et un service ininterrompu sont essentiels pour répondre à la demande croissante d’électrification et d’efficacité des ressources. 

Nos capteurs pour la surveillance des dérivations offrent une solution simple et compacte qui assure une efficacité énergétique et des états de système en temps réel et qui est adaptée aux besoins particuliers des clients.

Avantages

energy-care-390x195
Transparence de l’énergie

Grâce à la présentation claire de la consommation d’énergie de chaque dérivation

energy-mark-icon-390x195
Un capteur pour tous les courants

Permet la mesure de tout type de courant jusqu’à 160 A en n’utilisant qu’un seul capteur.

international-icon-390x195
Compatibilité avec tous les systèmes

Utilisation des capteurs possibles avec les systèmes d’ABB ainsi que ceux de tierces parties

easy-to-install-icon-390x195
Modernisation et mise à niveau simples

De toutes les installations existantes à n’importe quel moment

Caractéristiques

  • CT à noyaux solides avec une précision de 0,5 % jusqu’à 160 A
  • CT à noyaux ouverts avec une précision de 1 % jusqu’à 80 A
  • Trois options de montage : attache-câbles, rails DIN ou montés sur disjoncteurs miniatures
  • Connectés par câble plat d’une longueur de 2 m, 5 m, 10 m ou 30 m
  • Peuvent être utilisés pour des courants CA ou CC

Spécifications techniques

  • Classe de précision de 0,5 ou 1 %
  • CT de 20 A, 40 A, 80 A ou 160 A
  • Section de câble de 10 mm ou de 15 mm

Certifications, classifications et normes


  • CSA C22.2 No 14
  • UL 508
  • IEC 6101-1

Applications

  • Centres de données
  • Bâtiments commerciaux
  • Immeubles industriels


Outils et ressources

Liens disponibles en anglais

Produits connexes

Select region / language