Select Language
  • English
  • français

Système de gestion de l’énergie Insite

Insite-Energy-Management-System-1440x600

L'évolutivité, la flexibilité et l’efficacité énergétique

Le système de gestion de l’énergie Insite offre une gestion de l’énergie et de la charge intelligente afin d’améliorer l'efficacité énergétique de la sous-distribution et de la distribution finale.  

Les données provenant des appareils sur le terrain sont rassemblées par l’unité de commande et peuvent ensuite être consultées sur le serveur Web Insite ou sur une application de tierce partie.

Avantages

scalable-icon-390x195
Évolutivité

Conçu pour les tableaux de sous-distribution et de distribution finale pour les nouveaux bâtiments et les modernisations de même que pour les gros bâtiments et les résidences avec des capacités de gestion de la charge avancées

Flexibility-icon-390x195
Flexibilité

Intégration facile de systèmes logiciels de tierces parties avec plus de possibilités en termes de connectivité d’appareils sur le terrain et d’accès aux données en temps réel par l’entremise du serveur Web Insite intégré

energy-efficiency-icon-390x195
Efficacité énergétique

Capacités améliorées afin d’optimiser l’efficacité énergétique de n’importe quel bâtiment ou usine. Mise en œuvre des fonctionnalités de gestion de l’énergie et de la charge simple et conformité aux normes d’efficacité énergétique les plus élevées afin d’économiser jusqu’à 20 % sur votre facture d’électricité et de réduire vos émissions de CO2 de 15 %

Savings-icon
Économies

Réduction des coûts opérationnels et augmentation de la valeur de l’installation de 5 %

Caractéristiques

  • Unité de commande principale (SCU100) avec interface utilisateur Web intégrée
  • Modbus TCP/IP avec connexion Ethernet ou Modbus RTU
  • Jusqu’à 96 capteurs avec une seule unité de commande principale
  • Connectivité par câble plat avec capteurs
  • Capteurs fixés au disjoncteur miniature, fixés par attache-câbles ou montés sur rails DIN 
  • Capteurs de surveillance des divisions jusqu’à 100 A

Spécifications techniques

  • 480Y/277 Vca
  • 50/60Hz

Certifications, classifications et normes


  • CSA C22.2 No 14-18, 13e éd.
  • UL508

Applications

  • PDU / RPP pour les centres de données
  • Hôpitaux
  • Écoles
  • Petits équipements de distribution industrielle


Outils et ressources

Liens disponibles en anglais

Produits connexes