Select Language
  • English
  • français

ReliaHome™ Flex

Reliahome-Flex-1440x600-teaser

Gestion de l’énergie adaptable pour les résidences modernes

Les propriétaires de résidences désirent ajouter de nouveaux appareils électriques, mais les mises à niveau électriques classiques sont chères et complexes. ReliaHome™ Flex d’ABB est la solution la plus judicieuse.

Ce système de gestion de l’énergie, modulaire et universellement compatible, vous permet d’ajouter des charges énergivores, comme des chargeurs pour véhicules électriques, des plaques à induction, des pompes de piscine et des chauffe-eau électriques, sans devoir mettre à niveau le panneau principal ou le service électrique.

Conçu pour les habitations existantes et les nouvelles constructions, le système ReliaHome™ Flex gère intelligemment les charges à forte demande afin de garantir que les circuits connectés restent dans les limites électriques. Les propriétaires de résidences contrôlent la consommation d’énergie grâce à l’application intuitive ReliaHome™, en déterminant les appareils prioritaires selon leurs besoins. 

Reliahome-flex-app-584x380-product-pages

Caractéristiques et avantages

easy-to-install-icon-390x195
Installation rapide et flexible

Chaque contrôleur ReliaHome™ Flex s’installe en moins de dix minutes et peut être placé n’importe où le long du fil de charge, sans avoir à ouvrir le panneau principal

Savings-icon
Solution de rechange abordable

Les mises à niveau du panneau principal ou du service électrique sont longues et coûteuses. Le système ReliaHome™ Flex est une solution simple qui relève les défis de gestion de charge pour une fraction du coût

international-icon-390x195
Connectivité fiable

Le module central ReliaHome™ Flex se connecte à Internet par Ethernet, éliminant le recours au Wi-Fi et assurant une communication stable et sécurisée

security-data-icon-390x195
Gestion intelligente de la charge

Le système ReliaHome™ Flex maintient la charge électrique totale de la résidence sous un seuil prédéfini en gérant intelligemment les gros appareils, comme les chargeurs pour véhicules électriques, les chauffe-eau et les systèmes CVC

  • Modulaire et compatible avec toutes les marques : conçu pour fonctionner avec toutes les configurations de résidence et toutes les marques électriques, le système modulaire Flex garantit compatibilité et évolutivité pour tous les projets.
  • Contrôle haute capacité : chaque contrôleur ReliaHome™ Flex prend en charge des circuits unipolaires ou bipolaires avec des disjoncteurs allant jusqu'à 60 A, couvrant un large éventail de charges résidentielles.
  • Respect des appareils : le système ReliaHome™ Flex surveille l'utilisation des circuits et évite les arrêts inutiles, ce qui prévient les interruptions d'utilisation et la détérioration des appareils.
  • Chargement continu, même en période de forte demande : le système ReliaHome™ Flex ajuste dynamiquement la vitesse de chargement de votre véhicule électrique Tesla en fonction de l'énergie disponible au lieu de s'arrêter lorsque la demande est élevée. Ceci permet de garantir que votre véhicule se recharge le plus rapidement possible même lors de capacités limitées. Aucun matériel ou pièce supplémentaire nécessaire.
  • Coordination intelligente de l'énergie : grâce à son intégration avec la Tesla Powerwall, le système ReliaHome™ Flex peut lire l'état de charge de la batterie et gérer dynamiquement les charges connectées durant les pannes de réseau, ce qui permet d'optimiser l'utilisation énergétique et d'ainsi prolonger l'alimentation de secours.

Spécifications techniques

  • Modèles intérieurs et extérieurs de contrôleurs ReliaHome™ Flex disponibles
  • Module central ReliaHome™ Flex intérieur seulement
  • 120/240 VCA phase divisée, 50-60 HZ
  • Taille de disjoncteur maximale de 60 A, unipolaire ou bipolaire

Certifications, classifications et normes

  • Homologué NRTL/C selon UL 916 (en attente); et CSA C22.2 no 205 (en attente)
  • Réseau maillé 900 MHz isolé; chiffrement AES CBC 256 bits

Applications

  • Maisons unifamiliales résidentielles
  • Rénovations
  • Nouvelles constructions

Outils et ressources

FAQs-image

Questions fréquentes



Quels types de charges le système ReliaHome Flex peut-il contrôler?

Le système ReliaHome Flex peut contrôler de grandes charges allant jusqu’à 60 A, comme des cuisinières électriques, des sécheuses, des chauffe-eau, des pompes de piscine ainsi que des chargeurs pour véhicules électriques. N’utilisez jamais le système ReliaHome Flex pour contrôler l’équipement lié à la sécurité des occupants, comme les alarmes incendie, l’équipement médical ou les ascenseurs. 


Le système ReliaHome Flex est-il compatible avec mon panneau électrique?

Tout à fait! Il est compatible avec toutes les marques de panneaux électriques. 


En quoi consiste la technologie Panel Guard?

Panel Guard, disponible dans l’application ReliaHome, associe une gestion intelligente de l'énergie à la visibilité et au contrôle au niveau des circuits offerts par ReliaHome Flex. En gérant dynamiquement les charges afin de rester dans les limites électriques de la maison, il élimine le besoin de remplacements coûteux de panneaux ou de mises à niveau des services publics lors de l'ajout d'appareils à forte consommation, tels que les chargeurs de véhicules électriques, les chauffe-eau électriques et les thermopompes. 


Combien de temps faut-il pour installer un système ReliaHome Flex?

L’installation peut se faire en aussi peu que 10 minutes et peut prendre jusqu’à 30 minutes, selon l’endroit où se situe le circuit de dérivation. 


Où puis-je me procurer un système ReliaHome Flex?

Pour trouver un distributeur local, veuillez consulter la page Où acheter ou remplir un formulaire de contact.


Comment puis-je obtenir de l’aide pour l’installation ou la configuration d'un système ReliaHome Flex?

Veuillez consulter les articles d’assistance que vous pouvez trouver au https://support.reliahome.abb.com/, disponible en anglais. Si vous avez encore des questions, nous serons ravis de vous aider. Appelez-nous au 1-800-435-7365 (Centre de service à la clientèle d'ABB Canada) durant les heures de bureau habituelles.



Produits connexes

Select region / language