Select Language
  • English
  • français

Disjoncteur à double fonction (DDF) - ELITE

DDF offre une protection contre les surcharges, les courts-circuits, les arcs en série, les arcs parallèles et les défauts à la terre

Notre DDF combine la protection contre les défauts de terre et les défauts d'arc combinés (DDFT et DDAA) dans une solution simple à appliquer et rentable.
DFCI-ELITE-Breaker_1TQQ800803R0000_v1

Avantages

New Project (44)
Sécurité

Protection avancée pour prévenir les blessures, les chocs électriques et les incendies

New Project (47)
Efficacité

La version à neutre enfichable et à queue de cochon courte accélère l'installation et réduit l'encombrement

New Project (41)
Économie d’espace

L'ensemble de disjoncteurs standards d'un pouce libère un espace précieux pour les câbles

energy-care-390x195
Apprentissage automatique

Une boucle de rétroaction pour l’amélioration continue génère une plateforme évolutive qui permet d’apporter une valeur maintenant comme plus tard

Caractéristiques

  • Fonctionnalité d'autotest
  •  Fonction « Push to Test » : test de défaut à la terre et test de défaut d'arc.
  • La DEL indique le type de défaut de déclenchement, réduisant ainsi le temps de dépannage

Spécifications techniques

  • 1 pôle
  • 15A ou 20A
  • 10 kAIC ou 22 kAIC
  • 120/240 VCA

Certifications, classifications et normes

  • Homologué cUL selon CSA C22.2 n° 5 Disjoncteurs à boîtier moulé
  • Homologué cUL selon CSA C22.2 n° 270 Dispositifs de protection contre les défauts d'arc
  • Homologué cUL selon CSA C22.2 n° 144 Disjoncteurs de fuite à la terre

Outils et ressources

Produits connexes

Select region / language