Select Language
  • English
  • français

Dispositifs de protection contre les surtensions résidentiels

residential-spd-ABB-584x380-product-pages

Vous cherchez du soutien ?

Demandez à un spécialiste ABB

Une protection essentielle pour tous vos appareils électroniques résidentiels

Les précieux appareils électroniques de votre maison sont exposés aux risques d’endommagement causés par des orages, des surcharges ou les pointes de tension quotidiennes. 

Protégez votre maison avec les dispositifs résidentiels de protection contre les surtensions fiables et modulables d’ABB. Nos dispositifs de protection contre les surtensions pour toute la maison préservent vos appareils contre les dommages coûteux et la destruction, assurant leur fonctionnement optimal et sécuritaire, tout en vous offrant une tranquillité d’esprit.

Que sont les dispositifs de protection contre les surtensions (DPS) résidentiels ?

Dans chaque maison, les appareils électroniques risquent d’être endommagés par des surtensions. Ces pointes de tension peuvent être très brèves, parfois quelques millisecondes seulement, mais leurs conséquences pour vos appareils peuvent être très graves. 

La surtension peut endommager des circuits et des appareils, brûler l’isolation des câbles et même provoquer des incendies dangereux. Au fil du temps, même les fluctuations de tension modérées peuvent affecter les composantes sensibles de vos ordinateurs, téléviseurs, chaînes stéréo, appareils intelligents, et de nombreux autres gadgets résidentiels, compromettant leur rendement et réduisant leur durée de vie. 

Un dispositif de protection contre les surtensions installées par un professionnel, comme les dispositifs THOMESURGE et THQLSURGE, faciles à installer d’ABB, protège tous les appareils électroniques de votre maison en redirigeant les surtensions soudaines vers la terre. 

Cela empêche l’accumulation dangereuse d’énergie électrique dans vos panneaux de distribution, appareils et systèmes, prévenant ainsi les perturbations, les dommages coûteux et les risques potentiels d’incendie.

Pourquoi avez-vous besoin de dispositifs de protection contre les surtensions dans votre maison ?

Les pics de tension peuvent survenir pour de nombreuses raisons, notamment le démarrage ou l’arrêt d’appareils énergivores, la surcharge des prises électriques, des défaillances d’équipement ou alors un câblage incorrect dans le circuit résidentiel. 

Les surtensions peuvent aussi être provoquées par des facteurs externes, comme les problèmes sur le réseau électrique ou des orages, qui transmettent des tensions transitoires via les transformateurs et des lignes aériennes.

Considérez le dispositif de protection contre les surtensions comme une soupape de sécurité électrique. En conditions normales, il fonctionne comme un interrupteur ouvert, permettant au courant de circuler librement. Lorsqu’une hausse soudaine de tension est détectée, le dispositif se ferme presque instantanément, créant un chemin sécurisé pour évacuer la surtension vers la terre. Une fois le pic de tension passé, le dispositif se rouvre automatiquement et le courant reprend son cours normal.

À titre de chef de file en protection de l’alimentation électrique résidentielle, ABB propose aux propriétaires des dispositifs de protection fiables, économiques et faciles à installer pour protéger vos appareils électroniques contre les surtensions.

Les dispositifs THOMESURGE et THQLSURGE de Type 1 d’ABB offrent :

  • Une homologation CSA et cULu garantissant leur sécurité et leur conformité aux normes canadiennes
  • Une protection plus efficace que les barres d’alimentation classiques
  • Un indicateur DEL pratique pour une confirmation visuelle de l’état

Notre offre

Aperçu de la famille de produits


SPD Product Family Overview - ABB
THQLSURGE2 THOMESURGE THQLSURGE5 THQLSURGEP5 THQLSURGE7 THQLSURGEP7
BON MIEUX MEILLEUR
PRINCIPALES INFORMATIONS SUR LES PRODUITS THQLSURGE2 THOMESURGE THQLSURGE5 THQLSURGEP5 THQLSURGE7 THQLSURGEP7
Courant nominal de surtension par phase¹ 25 kA 36 kA 50 kA 50 kA 75 kA 75 kA
Valeur nominale de courant de court-circuit (SCCR) 22 kA, testé à 100 kA 65 kA, testé à 200 kA 22 kA, testé à 100 kA 22 kA, testé à 100 kA 22 kA, testé à 100 kA 22 kA, testé à 100 kA
Courant nominal de décharge (entrant) 10 kA 10 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA
Configuration 1 phase 3 fils à 120/240 V 1 phase 3 fils à 120/240 V 1 phase 3 fils à 120/240 V 1 phase 3 fils à 120/240 V 1 phase 3 fils à 120/240 V 1 phase 3 fils à 120/240 V
Type de connexions Disjoncteurs en queue de cochon Disjoncteurs en queue de cochon Disjoncteurs en queue de cochon Neutre enfichable Disjoncteurs en queue de cochon Neutre enfichable
Indice de protection de la tension (VPR) selon la norme UL 1449 Ligne à neutre – 600 V
Ligne à ligne – 1 000 V
Ligne à neutre – 700 V
Ligne à ligne – 1 200 V
Ligne à neutre – 600 V
Ligne à ligne – 1 000 V
Ligne à neutre – 600 V
Ligne à ligne – 1 000 V
Ligne à neutre – 600 V
Ligne à ligne – 1 000 V
Ligne à neutre – 600 V
Ligne à ligne – 1 000 V
Couverture de garantie des équipements connectés 3 ans jusqu'à 25 000 $ 3 ans jusqu'à 25 000 $ 5 ans jusqu'à 50 000 $ 5 ans jusqu'à 50 000 $ 5 ans jusqu'à 75 000 $ 5 ans jusqu'à 75 000 $
Valeur nominale NEMA À installer dans un panneau NEMA 4X À installer dans un panneau À installer dans un panneau À installer dans un panneau À installer dans un panneau
Dimensions 2,4 po H x 5,2 po L x 6,5 po P 4,25 po × 2,41 po × 2,75 po 2,4 po H x 5,2 po L x 6,5 po P 2,4 po H x 5,2 po L x 6,5 po P 2,4 po H x 5,2 po L x 6,5 po P 2,4 po H x 5,2 po L x 6,5 po P
Compatibilité avec les panneaux de distribution PowerMark™ de GE et ReliaHome® d'ABB. N'importe quelle marque de panneaux de distribution PowerMark™ de GE et ReliaHome® d'ABB. PowerMark Pro™ de GE et ReliaHome® série P et P+ d'ABB PowerMark™ de GE et ReliaHome® d'ABB PowerMark Pro™ de GE et ReliaHome® série P et P+ d'ABB
Indicateur d'état Voyant DEL Voyant DEL Voyant DEL Voyant DEL Voyant DEL Voyant DEL


FAQs-image

Questions fréquentes


Qu’est-ce qu’un dispositif de protection contre les surtensions pour toute la maison et à quoi sert-il ?
DPS-residentiel

Un dispositif de protection contre les surtensions pour tout le domicile protège les appareils électroniques contre les pics de tension néfastes, causés par la foudre ou les problèmes d’alimentation électrique. Normalement installé sur le panneau électrique, un dispositif de protection contre les surtensions (DPS) détourne les pointes soudaines de tension de manière sécurisée vers la terre, en s’appuyant sur le système de mise à la terre de votre maison.


Quelle est la différence entre un dispositif de protection contre les surtensions enfichables et un dispositif pour toute la maison ?

Les dispositifs de protection contre les surtensions enfichables ne protègent que les appareils qui y sont directement branchés. En revanche, les dispositifs de protection pour toute la maison s’installent sur le panneau électrique principal et protègent l’ensemble des appareils et circuits de la maison. Ils peuvent également supporter des pics de tension plus élevés, tels que ceux causés par la foudre, qui pourraient endommager une multiprise classique.


Les dispositifs de protection d’ABB sont-ils homologués pour les maisons canadiennes (CSA/UL) ?

Oui. Les dispositifs de protection contre les surtensions pour toute la maison THOMESURGE et THQLSURGE d’ABB sont homologués pour une utilisation résidentielle au Canada. Les deux gammes détiennent les certifications UL (Underwriters Laboratories) et CSA (Association canadienne de normalisation). 


Quelle est la durée de vie d’un dispositif de protection contre les surtensions ?

La durée de vie d’un dispositif de protection contre les surtensions se situe généralement entre cinq et dix ans. Cependant, cette durée peut être considérablement réduite par des surtensions fréquentes ou intenses, causées par la foudre ou des problèmes du réseau de distribution, qui entraînent une usure plus rapide des composants internes.


Les dispositifs de protection empêchent-ils les dommages causés par la foudre ?

La protection contre les surtensions pour toute la maison protège vos appareils électroniques en cas de pics de tension soudains, notamment ceux causés par la foudre frappant les lignes de transmission et les transformateurs du réseau électrique. Toutefois, un dispositif de protection contre les surtensions ne prévient pas les dommages aux appareils ni les risques d’incendie liés à un impact direct de la foudre sur la maison.


Comment installer des dispositifs de protection contre les surtensions pour toute la maison ?

Pour une protection optimale et une tranquillité d’esprit, il est recommandé de faire installer un dispositif de protection contre les surtensions par un électricien agréé. Celui-ci positionnera généralement le dispositif sur le panneau électrique de votre maison, idéalement sur les premières fentes adjacentes au disjoncteur principal. Cette configuration assure une protection optimale tout en réduisant la distance parcourue par la surtension avant qu’elle soit dirigée en toute sécurité vers la mise à la terre. Il est également possible d’installer les dispositifs de protection entre le panneau électrique et le compteur de la résidence.


Protection contre les surtensions ou protection de mise à la terre : pourquoi votre maison a besoin des deux ?

Comment la protection contre les surtensions et de mise à la terre jouent un rôle complémentaire en assurant la protection des appareils électroniques ?



Besoin d’aide pour trouver le bon dispositif de protection contre les surtensions ?

Contactez-nous
Select region / language