Select Language
  • English
  • français

THOMESURGE Dispositif de protection contre les surtensions

thomesurge-spd-ABB-1440x600-teaser

SurgePro™ THOMESURGE est un DPS de type 1

Conçu pour une installation avec les panneaux PowerMark™ PRO ou des panneaux de toute marques utilisées dans les entrées de service ou les emplacements de sous-panneaux.

Caractéristiques et avantages

ABB_picto_48x48_04_arrows_multidirectional_0129_web
Conception polyvalente

Installez-le avec des panneaux de distribution de n'importe quelle marque et protégez vos appareils électroniques sensibles dans toute la maison

ABB_picto_48x48_09_evaluation-license_1139
Conforme au code

Taux de surtension conformes aux normes de l'industrie pour répondre aux exigences de construction et de rénovation de nouvelles maisons

ABB_picto_48x48_14_around_service_0778_web
Adapté aux entrepreneurs

L'installation est rapide et facile et n’occupe aucun espace de disjoncteur dans votre panneau

ABB_picto_48x48_05_customer_benefits_0159_web
Diagnostic facile

Le voyant à DEL indique l'état de fonctionnement du DPS, vous permettant de savoir quand il est temps de le remplacer


Spécifications techniques

  • Protection de 36 kA par phase
  • Type 1
  • 120/240 V et 120/208 V CA
  • SCCR 200 kA
  • Décharge nominale de 10 kA
  • Fréquence de fonctionnement de 50 à 60 Hz

Applications

Home-construction
Nouvelles constructions résidentielles
Home-renovation
Travaux de rénovation résidentielle
Service-upgrades-load-center_web
Mises à niveau des services

Certifications, classifications et normes

CUL-LISTED
Homologué cUL

Outils et ressources

Produits connexes

Select region / language