Select Language
  • English
  • français

Disjoncteur combiné de défaut d'arc (DDDA) - ELITE

DDDA protège contre les surcharges, les courts-circuits, les arcs en série et les arcs parallèles

Les défauts d'arc sont des arcs électriques involontaires qui peuvent enflammer des matériaux combustibles dans une habitation. Notre DDDA est compact, facile à installer et a la flexibilité nécessaire pour traiter les neutres partagés et mixtes.
AFCI-Elite-Breaker_1TQQ800795R0000_v2

Avantages

New Project (44)
Sécurité

Les fonctions de sécurité aident à prévenir les blessures, les chocs électriques et les incendies

New Project (46)
Pratique

Fournit une solution de neutres partagés/mixtes simple à appliquer

New Project (47)
Efficace

La version neutre enfichable et à queue de cochon courte accélère l'installation et réduit l'encombrement

energy-care-390x195
Apprentissage automatique

Une boucle de rétroaction pour l’amélioration continue génère une plateforme évolutive qui permet d’apporter une valeur maintenant comme plus tard

Caractéristiques

  • Modèle compact
  • DEL d'indication de déclenchement
  • Bouton-poussoir d’essai

Spécifications techniques

  • 1 pôle
  • 15A ou 20A
  • 10 kAIC ou 22 kAIC
  • 120/240 VCA

Certifications, classifications et normes

  • Homologué cUL selon CSA C22.2 n° 5 Disjoncteurs à boîtier moulé
  • Homologué cUL selon CSA C22.2 n° 270 Dispositifs de protection contre les défauts d'arc

Applications

Le DDDA prévient les défauts d'arc pouvant provenir de :

  • Fils endommagés
  • Fils neutres pincés vers un boîtier métallique mis à la terre
  • Isolation électrique usée
  • Connexions électriques desserrées
  • Fils en court-circuit
  • Fils ou cordons en contact avec du métal vibrant
  • Cordons et fils électriques surchauffés ou stressés
  • Électroménagers mal utilisés/endommagés

Outils et ressources

Produits connexes

Select region / language