Disjoncteur de fuite à la terre avec auto-test (DDFT)
Caractéristiques et avantages
- La version à neutre enfichable (jusqu'à 30 A) élimine le besoin d'une terminaison neutre en queue de cochon, permettant une installation plus rapide et réduisant l'encombrement
- Fonctionnalité d'autotest standard
- Les indications à DEL simplifient le dépannage
- Test par bouton-poussoir pour valider la détection de fuite à la terre
- Protection du personnel – protège contre les fuites à la terre de 5 mA ou plus
- Protection de l'équipement : protège contre les fuites à la terre de 30 mA ou plus
Spécifications techniques
- 1 ou 2 pôles
- Protection du personnel et protection des équipements
- 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 45A ou 50A
- 10 kAIC ou 22 kAIC
- 120 VCA ou 120/240 VCA
Certifications, classifications et normes
- Homologué cUL selon CSA C22.2 n° 5 Disjoncteurs à boîtier moulé
- Homologué cUL selon CSA C22.2 n° 144 Disjoncteurs de fuite à la terre
Applications
- Emplacements humides
- Fils endommagés
- Fils neutres pincés vers un boîtier métallique mis à la terre
- Isolation électrique usée
- Connexions électriques desserrées
- Cordons et fils électriques surchauffés ou stressés
- Électroménagers mal utilisés/endommagés
Outils et ressources