Select Language
  • English
  • français

Interrupteurs de sécurité

Les interrupteurs de sécurité Spec-Setter d’ABB offrent une commutation de l’alimentation robuste et fiable pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que pour les entrées de service des services publics. Faciles à installer et à utiliser, nos interrupteurs de sécurité certifiés cUL et CSA sont conçus pour durer. Nos interrupteurs de sécurité sont plus sécuritaires et intelligents que jamais. 

Interrupteurs de sécurité électrique pour un contrôle fiable de l’alimentation

Un interrupteur de sécurité électrique, également appelé  interrupteur-sectionneur de sécurité, protège contre les décharges électriques en offrant un point de coupure manuelle du circuit. Essentiels pour la maintenance et les coupures d’urgence, ils isolent les circuits à l’aide d’un levier ou d’un mécanisme clairement identifiable et verrouillable, assurant ainsi un environnement de travail sécuritaire.

La série d’interrupteurs de sécurité Spec-Setter d’ABB convient aux installations dans les bâtiments commerciaux et résidentiels, les sites industriels et de production, les entrées de service des services publics, les systèmes CVC, et plus encore.  Conçus pour la durabilité et la facilité d’installation, chaque modèle Spec-Setter est certifié cUL et CSA.

Notre gamme d’interrupteurs de sécurité pour usage général, pour usage intense, bidirectionnels et de transfert d’alimentation de secours permet de garantir que peu importe l’application, nous avons ce qu’il vous faut.

safety-switches-window-584x380-product-pages

Vous cherchez du soutien ?

Demandez à un spécialiste ABB



FAQs-image

Questions fréquentes



Qu’est-ce qu’un interrupteur de sécurité ?
heavy-duty-safety-switches-584x380-product-pages

Pour comprendre le rôle des interrupteurs de sécurité dans l’isolation du courant et protection électrique

Lisez plus ici

Quel type d’interrupteur de sécurité me conviendrait?

Le choix de l’interrupteur de sécurité approprié dépend de votre environnement, de la charge électrique et du type d’utilisation. Pour les applications résidentielles et commerciales légères, utilisez des interrupteurs de sécurité pour usage général. Les interrupteurs pour usage intense sont destinés aux conditions et applications industrielles, commerciales, et aux entrées de service des services publics. Utilisez des interrupteurs bidirectionnels lorsque votre installation comporte deux sources d’alimentation à gérer, ou des interrupteurs de transfert d’alimentation de secours pour les systèmes d’alimentation d’urgence.

Autres éléments à considérer : avec fusibles ou sans fusibles, compatibilité du type de fusible, contraintes de l’armoire et niveau de certification.


Quand dois-je utiliser un interrupteur de sécurité avec fusibles ou sans fusibles?

Recourez aux interrupteurs avec fusibles lorsque vous avez besoin d’une protection contre les surintensités en plus du contrôle de coupure du circuit. Les interrupteurs de sécurité sans fusibles se limitent à la coupure du circuit. Ils conviennent lorsque la protection contre les surintensités est déjà fournie par un disjoncteur en amont. ABB offre des modèles avec et sans fusibles pour ses interrupteurs de sécurité pour usage général, pour usage intense, et bidirectionnels. Les interrupteurs de transfert d’alimentation de secours d’ABB ne sont proposés qu’en version sans fusibles.


Quelle est la différence entre un interrupteur de sécurité avec fusibles et un disjoncteur de puissance?

Un interrupteur de sécurité avec fusibles offre un point de coupure visible qui isole un circuit électrique et fournit une certaine protection contre les surintensités. Il facilite ainsi un entretien et une maintenance sécuritaires, ainsi que la coupure d’urgence.

circuit-breakers-group-584x380-product-pages

Interrupteur de sécurité et disjoncteur de puissance

Comprenez la différence entre les interrupteurs de sécurité et disjoncteur de puissance pour mieux protéger votre maison contre les risques électriques.

Lisez plus ici

Les interrupteurs de sécurité Spec-Setter d’ABB sont-ils homologués pour les entrées de service?

Oui, certains interrupteurs de sécurité Spec-Setter d’ABB sont certifiés cUL et CSA pour une utilisation comme équipements d’entrée de service lorsqu’ils sont installés conformément aux codes électriques applicables. Consultez régulièrement le catalogue Spec-Setter pour vérifier les cotes de certification exactes correspondant à votre application et à votre région.


Besoin d’aide pour trouver le bon interrupteur de sécurité?

Contactez-nous
Select region / language