Select Language
  • English
  • français

Spec-Setter pour usage général

general-duty-safety-switches-1440x600-teaser

Conçus pour des applications résidentielles et commerciales légères

Les interrupteurs de sécurité pour usage général de type TG sont conçus pour des applications résidentielles et commerciales légères ne nécessitant pas d’usage intense

Ils sont offerts de 30 à 600 A, avec une tension maximale de 240 VCA et 250 VCC, à la fois dans les unités avec et sans fusibles, et dans des coffrets NEMA de type 1 (pour l’intérieur) et de type 3R (pour l’extérieur). La capacité nominale en court-circuit homologué cUL est de 100 000 A RMS sym. par défaut. Lorsque les trousses de fusible et les fusibles de classe R sont installés, les interrupteurs de 30 à 200 A ont une capacité nominale en court-circuit homologué UL de 100 000 A RMS sym.

Lorsqu’ils sont installés conformément aux normes CSA, les interrupteurs de sécurité d’ABB pour usage général sont homologués pour les entrées de service canadiennes.


Avantages


security-safety-icon-390x195
Protection aisée

Interverrouillage intégral du couvercle des interrupteurs de déconnexion de 30 à 200 A

performance-icon-390x195
Aide à empêcher les erreurs

Le caniveau large, sans obstruction et avec un intérieur amovible rend le tirage des fils et les raccordements de cosses rapides et faciles

easy-to-install-icon-390x195
Installation facile

Le système de montage à trois points avec nivelage automatique accélère l’installation et simplifie le regroupement des dispositifs dans des espaces réduits

security-safety-icon2-390x195
Durabilité robuste

Le coffret en acier galvanisé assure une protection supérieure contre la rouille dans les applications extérieures. Le polyester durable est à finition thermolaquée

Caractéristiques

  • Indicateur ON/OFF hautement visible 
  • Mécanisme à fermeture et ouverture rapides et contacts plaqués
  • Poignée rouge hautement visible, facile à saisir, pouvant accueillir un cadenas en position OFF
  • Confirmation visuelle de la position des contacts à lames plaqués 
  • Pinces à fusible renforcées d’un ressort : convient aux fusibles de classe H, K ou R, le cas échéant
  • un bouclier protecteur transparent  (pour les modèles de 400 à 600 A) 

Spécifications techniques

  • 30 à 600 A
  • 240 V CA, 250 V CC
  • 50/60 Hz

Certifications, classifications et normes

  • Homologués UL et cUL (UL 98/CSA-C22.2 No. 4-04)
  • Interrupteur de sécurité sous coffret NEMA conforme à la norme KS1-2001 

Applications

  • Résidentielles
  • Commerciales légères

Outils et ressources

Produits connexes

Select region / language