Select Language
  • English
  • français
reliahome-1440x600-teaser

Il est temps de changer!

Les panneaux de distribution ReliaHome remplacent complètement les offres de panneaux de distribution PowerMark™ Gold et PowerMark™ PRO
reliahome-1440x600-teaser

Panneaux de distribution PowerMark™ - monophasés

Load center Headline banner Canada (1)
Les panneaux de distribution PowerMark™ sont conçus pour contrôler la distribution de l'énergie dans vos locaux résidentiels. Ses caractéristiques uniques permettent une installation sûre, rapide et facile. De plus, ils offrent des avantages en termes de conception, de fonctionnalité et de qualité qui sont intuitifs et percutants. 


Vous cherchez du soutien ?

CONTACTEZ-NOUS Outils et ressources

Avantages

New Project (39)

Gamme complète de panneaux de distribution pour les applications résidentielles et commerciales légères

Time and money

Les neutres pleine longueur sont plus faciles à câbler, ce qui réduit le temps et les coûts d'installation

New Project (29)

Les vis neutres surélevées réduisent le temps de câblage

Time reduction

Les découpes tangentielles réduisent le temps de pliage des conduits

New Project (31)

La barre en cuivre robuste et le boîtier galvanisé augmentent la durabilité et la fiabilité

New Project (36)

Les trous de serrure à l'arrière et les trous latéraux fendus simplifient l’installation


Caractéristiques

  • Les disjoncteurs à neutre enfichable s'attachent facilement à la barre de neutre en utilisant la connexion ReliaLock™ et les barres rondes dans les panneaux de distribution PowerMark™
  • Nouvel agencement de débouchures et nouvelles débouchures en forme de losange dans les panneaux de distribution PowerMark™
  • Barres de neutres et de mise-à-la-terre pratiques et surélevées installées en usine
  • Neutre pleine longueur, divisé de chaque côté à 100% 
  • L'intérieur monobloc s'enlève et se réinstalle facilement
  • Rail de montage en acier pour les disjoncteurs
  • Façades blanches pour les panneaux de distribution de 12 circuits et plus 

 

Gamme complète de disjoncteurs de dérivation Q-Line

  • Disjoncteur combiné de défaut d'arc (DDDA)
  • Disjoncteur de fuite à la terre avec auto-test (DDFT)
  • Disjoncteur à double fonction (DDF)
  • Disjoncteurs thermo-magnétiques enfichables, y compris les tandem, quad pour augmenter le nombre de circuits
  • Dispositifs de protection contre les surtensions (DPS)
  • Les panneaux de distribution avec disjoncteurs principaux peuvent être utilisés comme équipement d'entrée de service lorsqu'ils sont installés conformément au CEC. 

Spécifications techniques

  • Cosse principale de 40 à 225 A : 2/4 - 40/80 circuits d'alimentationType 1
  • Disjoncteur principal 100-200 A : circuits d'alimentation 12/24 - 60/120
  • Disjoncteur principal 22 kAIC installé en usine, série classée 22/10
  • Monophasé, trois fils, 120/240 VCA, 22 kAIC 
  • Conducteurs de 60°C/75°C
  • Boîtiers de type 1, type 3R

Certifications, classifications et normes

CSA C22.2 No. 29 Panneaux de distribution


Applications

Home-construction
Construction de nouvelles maisons
Home-renovation
Travaux de rénovations résidentielles, agrandissement résidentiel
Service-upgrades-load-center_web
Mises à niveau des services
ABB_SmarterCity_C_Cam-Small[1]
Commercial léger

Outils et ressources


Produits connexes

Select region / language