Select Language
  • English
  • français

Panneaux intelligents ReliaHome

smart-panel-1440x600-teaser

Gestion intelligente de l’énergie pour les résidences modernes

Optimisez et contrôlez la consommation énergétique de votre résidence avec le panneau intelligent ReliaHome d’ABB conçu pour une intégration harmonieuse aux systèmes électriques existants.

Le panneau intelligent ReliaHome d’ABB est une solution de pointe pour gérer et optimiser l'utilisation énergétique de votre résidence. Compatible avec de nombreux systèmes, incluant les systèmes solaires et les systèmes à stockage dans des batteries, ce panneau intelligent permet aux propriétaires de maisons de surveiller et de contrôler leur consommation énergétique efficacement.

Avec des fonctionnalités telles que la surveillance de l'énergie dans toute la maison et la détection des pannes de réseau, le panneau intelligent ReliaHome garantit que votre maison restera toujours efficacement alimentée.
ReliaHome-Smart-Panel-Illustration-800x600
visual-smart-panel-1440x600-teaser

ABB remporte des prix lors du concours Energy Manager

Le panneau intelligent ReliaHomeTM d’ABB remporte les prix de la meilleure solution électrique et de la solution la plus innovante

smart-panel-wins-award-1205x465-home-carousel

ABB wins new product award at MCEE Show

smart-panel-wins-award-1205x465-home-carousel

Avantages

easy-to-install-icon-390x195
Facilité d’installation

Solutions entièrement intégrées avec des composants précâblés et étiquetés

app-icon-390x195
Interface d’application conviviale

Configuration, mise en service et dépannage simples

international-icon-390x195
Compatibilité universelle

Fonctionne avec des systèmes de tierces parties variés

security-data-icon-390x195
Cybersécurité robuste

Mesures de sécurité améliorées pour une paix d’esprit

Caractéristiques

  • Surveillance énergétique de la résidence entière
  • Mesure de la charge individuelle et commande marche/arrêt
  • Détection de panne de réseau
  • Unité d’alimentation temporaire
  • Intégrations avec d’importants fabricants de batteries
  • Compatibilité avec des systèmes solaires et des systèmes de génératrices de tierces parties
  • Garantie limitée de 10 ans

Spécifications techniques

  • Tension CA : 120/240 VCA Phase divisée, 50-60 HZ
  • Valeur nominale de disjoncteur d’approvisionnement : 15-20 A
  • Options de connexion : Wi-Fi ou Ethernet
  • Câblage 1P et 2P
  • Intérieur seulement, montage encastré et en surface
  • Trousse d’alimentation temporaire pour panneau intelligent ReliaHome™
  • CT de 200 A de rechange pour panneau intelligent ReliaHome™

Certifications, classifications et normes

  • UL et CSA 22.2 6101-1 ainsi que 61010-2030. Puis, en termes de fréquence radio canadienne, RSS-GEN et RSP-100
  • Cybersécurité améliorée avec des licences à source ouverte qui ont entièrement été évaluées par rapport à leur conformité à la licence et à la sécurité en utilisant Black Duck® Protex™

Applications

  • Maisons unifamiliales résidentielles
  • Rénovations
  • Nouvelles constructions

Outils et ressources

Produits connexes

Select region / language