Select Language
  • English
  • français

Série P à neutre enfichable

Reliahome load center

ReliaHome™ est la nouvelle gamme exhaustive de produits résidentiels novateurs sous la marque ABB.

La série P standard est optimisée grâce à une conception à neutre enfichable qui tire profit de la fonction de connexion des disjoncteurs ReliaLock™ d’ABB.  

Les fonctions novatrices de ces panneaux de distribution rendent l’installation et la gestion de l’inventaire plus simples.

En offrant ses disjoncteurs résidentiels ReliaHome compatibles universellement, ABB fournit une solution fiable et complète qui peut être stockée et installée avec confiance. 

Are you looking for support?

CONTACT US

Avantages

Project acceleration
Solution pour réduire le travail

Conception à neutre enfichable et espace de caniveau maximisé qui permettent un processus d’installation plus efficace et plus rapide

Easy installation
Installation des fils simple

Barres de neutre surélevées avec vis de neutre retirées combinées avec des débouchures préformées qui permettent l’optimisation du placement des câbles

390x195d
Durabilité robuste

Boîtiers résistants à la rouille qui assurent une bonne qualité et une bon rendement

390x195m
Guichet unique

Plateforme commune pour les disjoncteurs qui simplifie la stratégie de stockage pour tous les panneaux de distribution ReliaHome

Caractéristiques

  • Premier ensemble de bandes métalliques retirables par torsion enlevé
  • Fente de montage autonivelante en trou de serrure
  • Languette pour installation encastrée sur cloison sèche
  • Installation avec un outil
  • Raccordements 100 % neutres conçus pour garder le câblage ordonné et soigné
  • Débouchures tangentielles et débouchures intérieures en forme de losange
  • Adaptée pour une utilisation comme équipement d’entrée de service
  • Installation conviviale – grâce à la cosse principale et aux dispositifs principaux convertibles ainsi qu’aux barres de mise à la terre qui sont standards
  • Disponibilité – important distributeur national et réseau de distribution

Spécifications techniques

  • 1 phase, 3 fils
  • 120-240 VCA
  • Jusqu’à 225 A
  • Barres omnibus en aluminium
  • Cosse principale ou disjoncteur principal sur les modèles NEMA 1
  • Nombre de circuits, 16 à 60 espaces unipolaires de 1 po
  • Panneaux avec passages comportant jusqu’à 8 espaces unipolaires de 1 po
  • Garantie de 2 ans

Certifications, classifications et normes

  • cUL, CSA C22.2 No.29

Applications

  • Nouvelle construction résidentielle 
  • Multifamiliale 
  • Rénovation résidentielle


Produits connexes

Select region / language