Select Language
  • English
  • français

Série T à petits circuits

Reliahome-T-series-1440x600-teaser

ReliaHome™ est le nouveau portfolio résidentiel innovateur et complet sous la marque ABB

La série T offre aussi des panneaux de distribution à petits circuits (2 à 12 espaces unipolaires de 1 po). Les panneaux de distribution de la série T remplacent les anciens panneaux de distribution à petits circuits PowerMark™ Gold de GE. 

Les fonctions novatrices de ces panneaux de distribution rendent l’installation et la gestion de l’inventaire plus simples. En offrant ses disjoncteurs résidentiels ReliaHome compatibles universellement, ABB fournit une solution fiable et complète qui peut être emmagasinée et installée avec confiance.


Avantages

process-acceleration-icon-390x195
Installation simple et efficace

Vis de neutre retirées combinées avec des débouchures préformées et des fentes de montage autonivelantes en trou de serrure qui simplifient le processus d'installation

security-safety-icon2-390x195
Durabilité robuste

Boîtiers galvanisés et résistants à la rouille qui assurent une bonne qualité et une bonne performance

puzzle-icon-390x195
Guichet unique

Plateforme commune pour les disjoncteurs qui simplifie la stratégie de stockage pour tous les panneaux de distribution ReliaHome

Caractéristiques

  • Fente de montage autonivelante en trou de serrure
  • Débouchures tangentielles et débouchures intérieures en forme de losange
  • Vis de neutre retirées
  • Rails de support pour disjoncteur intégrés
  • Adaptée pour une utilisation comme équipement d’entrée de service
  • Disponibilité – important distributeur national et réseau de distribution

Spécifications techniques

  • Monophasé, 3 fils
  • 120-240 VCA  
  • Nombre de circuits, 2 à 12 espaces unipolaires de 1 po 
  • Cosse principale  
  • Disjoncteur principal  
  • Jusqu’à 125 A  
  • NEMA 1 intérieur ou NEMA 3R extérieur
  • Garantie de 2 ans

Certifications, classifications et normes

  • cUL, CSA C22.2 No.29

Applications

  • Nouvelle construction résidentielle 
  • Multifamiliale 
  • Rénovation résidentielle

Outils et ressources

Produits connexes

Select region / language