Select Language
  • English
  • français

Transformateurs - Basse tension de type à sec

ABB-CAROUSSEL_SBSP_FR_LR_LG2

Les transformateurs basse tension de type à sec d’ABB sont faciles à installer et offrent une valeur exceptionnelle. Fiables, écoénergétiques, nécessitant peu d’entretien et faciles à dépanner, ils conviennent parfaitement aux installations commerciales, institutionnelles et industrielles partout au Canada.

Nos transformateurs intègrent des fonctionnalités exclusives :

  • Des ensembles des cosses sont inclus et installés pour toutes les intensités nominales en kVA
  • Le noyau et l'assemblage de bobines sont montés sur des tampons d'isolation en caoutchouc
  • Une courroie de mise à la terre en cuivre est incluse sur les transformateurs allant jusqu'à 150 kVA

Vous cherchez du soutien?

Contactez-nous Notre offre

Transformateurs de type à sec pour une distribution d'énergie basse tension fiable

Qu’est-ce qu’un transformateur de type à sec?

Les transformateurs de type à sec utilisent des matériaux d’isolation solides et de l’air plutôt qu’une huile isolante liquide. Ils transfèrent l’énergie électrique entre les circuits afin d’ajuster la tension entrante au niveau requis pour le bâtiment, l’équipement ou l’application.

Comme ils ne contiennent aucune huile, ils éliminent les préoccupations concernant les fuites et réduisent les risques d’incendie ainsi que les risques reliés à l’entretien associés aux transformateurs remplis de liquide. Cela les rend particulièrement adaptés aux installations commerciales, institutionnelles et industrielles intérieures où une distribution d’énergie basse tension fiable est nécessaire.

Pourquoi choisir des transformateurs de type à sec pour les applications à basse tension?

Toutes sortes d’installations partout au Canada choisissent les transformateurs de type à sec pour la distribution d’énergie basse tension, car ils sont fiables et simples à utiliser. Les bâtiments commerciaux, les écoles, les hôpitaux, les centres de données et les installations de fabrication profitent tous de cette combinaison de sécurité et de simplicité.

Une construction robuste et durable réduit les besoins d’entretien et, comme aucune huile n’est utilisée, il n’y a aucun échantillonnage, aucun filtrage, ni aucune surveillance pour les fuites à effectuer. Cela se traduit par moins d’appels de service et un risque d’incendie réduit tout au long de la durée de vie de l’installation.

Conçus pour le rendement et l’efficacité

La gamme de transformateurs électriques de type à sec d’ABB est conçue pour simplifier l’installation et offrir un rendement durable. Les ensembles de cosses installés en usine simplifient l’installation et l’entretien, puisqu’ils sont offerts de série pour toutes les intensités nominales en kVA destinées au marché canadien, alors que les pattes de fixation orientées vers l’extérieur facilitent le positionnement des transformateurs.

Une fois installées, les unités fonctionnent silencieusement grâce aux assemblages de noyau et de bobine montés sur des tampons d’isolation en caoutchouc qui amortissent les vibrations. Les transformateurs allant jusqu’à 150 kVA comprennent également une sangle de mise à la terre en cuivre offerte de série, qui assure une mise à la terre plus uniforme.

Les transformateurs basse tension de type à sec ReliaGear® d’ABB sont homologués cUL et des modèles répondant aux exigences canadiennes en matière d’efficacité énergétique de RNCan applicables sont disponibles.

k-factor-transformers-1205x465-home-carousel2

Transformateurs à basse tension ReliaGear®

Installation rapide, accès facile, valeur exceptionnelle!
k-factor-transformers-1205x465-home-carousel2

Notre gamme de transformateurs basse tension de type à sec


FAQs-image

Questions fréquentes



Qu’est‑ce qu’un transformateur de type à sec et comment fonctionne‑t‑il? 

Un transformateur de type à sec utilise l’induction électromagnétique entre des bobinages isolés pour modifier la tension. Il utilise une isolation solide et de l’air plutôt qu’une huile isolante, ce qui en fait une option nécessitant peu d’entretien et sans risque de fuite d’huile.


Quels sont les avantages d’un transformateur de type à sec par rapport à des modèles à l'huile?

Sans huile isolante à gérer, il n’y a aucun échantillonnage ni aucune surveillance de fuites à assurer et aucun liquide inflammable sur le site. Il en résulte donc une installation plus propre et plus simple pour les installations commerciales et institutionnelles ainsi qu’un risque d’incendie réduit.


Les transformateurs de type à sec d’ABB sont‑ils certifiés pour une utilisation au Canada?

Oui. ABB propose des transformateurs de type à sec certifiés pour une utilisation au Canada, y compris des modèles homologués cUL qui répondent aux exigences canadiennes en matière d’efficacité énergétique de RNCan applicables. Les certifications et les classifications exactes varient selon le produit; il est donc important de consulter la documentation technique du modèle spécifié.


Quelles sont les applications typiques des transformateurs basse tension de type à sec?

Les bâtiments commerciaux, les condominiums, les installations de fabrication, les centres de données, les centres de contrôle de moteurs, les écoles et les hôpitaux utilisent tous des transformateurs de type à sec pour la distribution électrique intérieure à basse tension.


Comment les transformateurs d’ABB améliorent‑ils la sécurité et l’efficacité énergétique?

ABB conçoit ses transformateurs pour offrir un niveau de bruit réduit, une installation facilitée et un fonctionnement fiable, tout en proposant des modèles conformes aux exigences d’efficacité énergétique de RNCan. La conception de type à sec élimine également le besoin d’huile isolante, ce qui permet une utilisation intérieure plus sécuritaire.


Quelle est la durée de vie normale d’un transformateur de type à sec?

Un transformateur basse tension de type à sec correctement spécifié peut offrir au moins 20 ans de service utile et beaucoup continuent de fonctionner pendant plus de 30 ans. La durée de vie réelle dépend du chargement, de la température ambiante, de la ventilation, du contenu harmonique, de l’entretien et de la protection contre les surtensions transitoires. Un fonctionnement au‑delà de la charge nominale du transformateur ou de sa température ambiante peut accélérer le vieillissement de l’isolation. Respectez toujours les valeurs nominales et les directives d’exploitation du modèle sélectionné.


Qu’est‑ce qu’un transformateur à facteur K et dans quel cas en ai‑je besoin?

Un transformateur à facteur K est un transformateur de type à sec spécialement conçu pour gérer et distribuer l’énergie de façon sécuritaire dans des environnements où des charges non linéaires génèrent de la distorsion harmonique. Contrairement aux transformateurs standards, les transformateurs à facteur K utilisent une isolation renforcée, une section de fil de cuivre plus importante ainsi qu’une gestion thermique améliorée afin de résister à l'échauffement harmonique sans surchauffer ni subir de défaillance.

Vous avez besoin d’un transformateur à facteur K lorsque votre système électrique inclut :

  • Des variateurs de fréquence
  • Des blocs d’alimentation sans interruption
  • Des systèmes d’éclairage à DEL
  • Des centres de données et des salles de serveurs
  • Des appareils d’imagerie médicale
  • Toute installation où les harmoniques dépassent 5 % de la fréquence fondamentale

Les transformateurs à facteur K XFMRa ReliaGear® d’ABB sont classés K4 ou K13 selon le niveau de charge harmonique. Plus le facteur K est élevé, plus le transformateur peut gérer une distorsion harmonique importante.


Comment un transformateur à facteur K protège‑t‑il contre les dommages causés par les harmoniques?

Les transformateurs standards sont conçus pour des ondes de puissance sinusoïdales (uniformes). Lorsque des charges non linéaires (comme les variateurs de fréquence ou les systèmes à DEL) injectent des harmoniques dans le système électrique, elles créent des formes d’onde déformées qui provoquent un échauffement excessif des bobinages du transformateur.

Un transformateur à facteur K protège votre équipement grâce à trois mécanismes clés :

  • Section renforcée des conducteurs : les bobinages de cuivre plus épais réduisent la résistance et la production de chaleur causée par les courants harmoniques
  • Système d’isolation optimisé : les matériaux d’isolation améliorés résistent à des températures de fonctionnement plus élevées sans se dégrader
  • Conception thermique améliorée : des voies de refroidissement et de ventilation optimisées empêchent la formation de points chauds susceptibles de réduire la durée de vie du transformateur

Cette protection prolonge la durée de vie de votre transformateur, réduit les temps d’arrêt et prévient les défaillances en cascade dans votre système de distribution électrique.


Quelle est la différence entre les classifications K4 et K13?

Le facteur K indique la capacité du transformateur à gérer la distorsion harmonique. Plus le facteur K est élevé, plus le transformateur peut fonctionner en toute sécurité sous des charges harmoniques extrêmes.


Comment mesurer un transformateur ?
Pour mesurer un transformateur, calculer la demande de la conception en kVA en tenant compte de la façon dont les charges fonctionnent. Prévoir les expansions futures approuvées et choisir une valeur nominale de transformateur disponible qui ne se trouve pas en dessous de l’exigence qui résulte du calcul.

Vous avez besoin d'aide pour trouver le transformateur qui vous convient ?

Contactez-nous
Select region / language