Avec la facilité d’installation et toutes les spécifications en lesquelles vous avez confiance, on peut facilement comprendre pourquoi les transformateurs basse tension de type à sec à QL et QF d’ABB sont ceux que les entrepreneurs préfèrent.
Trousse de cosse incluse, ce qui contribue à un processus d’installation plus économique et sans problème
Les pattes de fixation dirigées vers l’extérieur facilitent l’installation et procurent une stabilité lorsque l’unité est fixée
Les brides de montage accessibles avec des trous de montage fendus à l’arrière et à l’avant procurent une flexibilité dans la façon de sécuriser le transformateur à une surface
Conçus avec des panneaux facilement retirables à l’avant et à l’arrière afin de permettre un accès sécuritaire durant l’installation et l’entretien
Revenir au sommet