Ziele der Schulung

  • In dieser Schulung erhalten Sie fundierte Grundkenntnisse im Umgang mit EisBär SCADA. Die Schulung ist praxisorientiert. Sie erstellen in den 2 Tagen ein eigenes Visualisierungsprojekt mit den gängigsten Funktionen.  
  • Diese Schulung befähigt Sie, sicher und effizient eine professionelle Visualisierung für die Gebäudeautomation zu erstellen.   

Zielgruppe

  • Systemintegratoren

Voraussetzungen

  • KNX-Grundkurs

Schulungsinhalte

  • Ziele einer Visualisierung 
  • Umgang mit den verschiedenen Programmteilen 
  • Erstellen einer Visualisierung 
  • Schnittstellen 
  • Hardware & Lizenzmodel  

Abschluss

Schulungsbescheinigung

Dauer

2 Praxistage vor Ort von 8:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Durchführungsort

ABB Academy
Bruggerstrasse 72
5400 Baden
Standortplan

Die Schulungen finden in der ABB Academy, Raum Bern 5. OG, statt. Melden Sie sich bitte beim Empfang an. Sie erhalten dort einen Besucherbadge.

Parkmöglichkeiten
Bitte beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl an Besucherparkplätzen zur Verfügung steht. Wir empfehlen daher, auf die umliegenden öffentlichen Parkhäuser auszuweichen.

Umliegende Parkhäuser
Trafo 
Grand Casino 
Parkhäuser Baden

Kosten

CHF 600 / Person

Termine

Weitere Schulungen zum Thema Gebäudeautomation

Select region / language