Ziele der Schulung

  • Diese Schulung vermittelt praxisnah und kompakt die Grundlagen des Modbus-Kommunikationsprotokolls – von den theoretischen Grundlagen bis zur Anwendung in realen Installationen. 
  • Sie lernen die Unterschiede zwischen Modbus RTU und Modbus TCP kennen, verstehen den Datenaufbau und erhalten Empfehlungen für die strukturierte Installation und Inbetriebnahme. 
  • Zusätzlich lernen Sie gängige Werkzeuge (Software/Hardware) zur Analyse, Diagnose und Integration von Modbus-Komponenten kennen.

Zielgruppe

  • Elektroinstallateure
  • Systemintegratoren

Voraussetzungen

  • Elektrotechnische Grundlagen

Schulungsinhalte

  • Einführung in das Modbus-Protokoll
  • Modbus TRU und TCP
  • Adressierung, Baudraten und Topologie
  • Topologie und Werkzeuge
  • Installation und Inbetriebnahme
  • Geräte und Applikationen
  • Verbindung und Abfrage eines Modbus-RTU-Geräts
  • Verwendung Modbus-Monitoring-Tools
 

Abschluss

Schulungsbescheinigung

Dauer

0.5 Praxistag vor Ort von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Durchführungsort

ABB Academy
Bruggerstrasse 72
5400 Baden
Standortplan

Die Schulungen finden in der ABB Academy, Raum Bern 5. OG, statt. Melden Sie sich bitte beim Empfang an. Sie erhalten dort einen Besucherbadge.

Parkmöglichkeiten
Bitte beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl an Besucherparkplätzen zur Verfügung steht. Wir empfehlen daher, auf die umliegenden öffentlichen Parkhäuser auszuweichen.

Umliegende Parkhäuser
Trafo 
Grand Casino 
Parkhäuser Baden

Kosten

CHF 150 / Person

Termine

Weitere Schulungen zum Thema Gebäudeautomation

Select region / language