Energie- und Automatisierungslösung für Aluminiumhütte Aluminerie Alouette in Kanada

Höhere betriebliche Flexibilität und Produktivität beider Elektrolysehallen und verbesserte Gesamtenergieeffizienz der Hütte

Diese Seite teilen

Aluminium-Canada

Energie- und Automatisierungslösung, sämtliche Engineering-Funktionen sowie Langzeitsupport von ABB für Aluminiumhütte Aluminerie Alouette in Québec (Kanada).

Größte Aluminiumhütte auf den beiden amerikanischen Kontinenten

Aluminerie Alouette ist die größte Aluminiumhütte auf den beiden amerikanischen Kontinenten und die fünftgrößte Hütte der Welt. Dort werden jährlich 575.000 Tonnen Primäraluminium in Barrenform hergestellt.

Das Aluminerie-Alouette-Konsortium umfasst fünf Aktionäre: Rio Tinto Alcan, Kanada (Anteil: 40 %), Austria Metall, Österreich (Anteil: 20 %), Hydro Aluminium, Norwegen (Anteil: 20 %), Société générale de financement du Québec (Anteil: 13,33 %) und Marubeni, Japan (Anteil: 6,67 %).

Integrierte Lösungen für Automatisierung und Anlagenoptimierung

ABB lieferte ein einsatzbereites Gleichrichter-/Transformatorenpaket einschließlich DC-Bussystem, Integration in vorhandene Leitsysteme/SCADA-Systeme (Supervisory Control And Data Acquisition) sowie Engineering-, Installations- und Inbetriebnahmeservices.

Die Lösungen von ABB sorgen für eine höhere betriebliche Flexibilität und Produktivität beider Elektrolysehallen und eine verbesserte Gesamtenergieeffizienz der Hütte.


Branchenspezifische Anwendungskenntnisse für den Aluminiumbereich

Das Projekt wurde vom ABB Aluminium Execution Center durchgeführt.

Dieses ABB Aluminium Execution Center befindet sich an einem für nordamerikanische Kunden strategisch günstigen Standort in Montreal. Zu den einsatzbereiten Lösungen zählen integrierte Strategien, Engineering, Lieferung, Aufbau, Management und Service.


Die Fakten

Branche Aluminium
Kunde Aluminerie Alouette
Land Kanada
Lösungen Stromsteuerungssystem AC 800PEC
Engineering und Durchführung des Projekts bis hin zur einsatzbereiten Lösung
Serviceunterstützung
Projektdurchführung
ABB Aluminium Industry Projects Execution Center

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language