Vier Möglichkeiten, wie Ihre Station die Kosten für Ihre Anlage bedeutend senken kann

Die Kontrolle über das elektrische System, das Ihre Produktionseinrichtung mit Strom versorgt, eröffnet viele Einsparungsmöglichkeiten. Haben Sie alle Aspekte berücksichtigt?

Die Fernsteuerung von industriellen Stromversorgungs- und -verteilungssystemen wurde durch schwierige architektonische Konzepte und einen Mangel an Kommunikationsstandards behindert, woraus hohe Projekt-, Inbetriebnahme- und Lebenszykluskosten resultierten. Heute ermöglicht die sogenannte Aspektobjekttechnologie die Nutzung einer Systemarchitektur, die nahtlose technische Leistungen und eine integrierte Betriebsumgebung bereitstellt. Die Umschaltung auf ethernetbasierte Kommunikationstechnologien in Stationsautomatisierungsanwendungen trägt zur weiteren Vereinfachung des Systems bei, sorgt für Interoperabilität zwischen Geräten und verringert Installationsaufwand. 

Verwenden Sie 800xA für Ihr nächstes Schaltanlagenprojekt, um an Arbeitsstunden und Infrastrukturkosten zu sparen. So gehen Sie vor:

  1. Es sind bedeutende Einsparungen mitreduzierter festverdrahteter Verkabelung an Schaltanlagenmöglich, wennintelligente elektronische Geräteangeschlossen werden. Daraus resultiert nicht nur eine Senkung der Verkabelungskosten, sondern auch weniger Aufwand für die Installation, Prüfung und Instandhaltung der intelligenten elektronischen Geräte.
  2. Die Konstruktion, Inbetriebnahme und Instandhaltung von standardisierten Automatisierungssystemen miteinfacheren Installationen ist mit weniger Aufwand verbunden.Für elektrische Ausrüstung sind gebrauchsfertige Objektbibliothekenverfügbar.
  3. Der Aufwand für die Einbringung später Änderungen am gesamten System kann minimiert werden, wenn der objektorientierte Ansatz verfolgt wird. – Arbeitsstunden werden eingespart und andere finanzielle Auswirkungen auf den gesamten Projektplan werden verringert.
  4. Automatisierungskosten können weiter gesenkt werden, indemvon zwei Systemen auf ein System umgestellt wird– d. h. die elektrische Steuerung wird mit dem Prozesssteuerungssystem kombiniert. Auf diese Weise können unpraktische festverdrahtete oder technisch überfrachtete Schnittstellen zwischen beiden Systemen beseitigt werden.

ABB Ability™ System 800xA ist eine integrierte, auf Aspektobjekttechnologie gestützte Architektur mit einem zugehörigen elektrischen Steuersystem.


ABB Ability™ System 800xA Electrical Control unterstützt uneingeschränkt die Norm IEC 61850 für Stationsautomatisierung, die Interoperabilität zwischen Geräten ermöglicht, für eine offene und flexible Architektur sorgt und eine zukunftssichere Lösung auf der Basis moderner Kommunikationstechnologie bietet. System 800xA Electrical Control verwaltet intelligente elektronische Geräte mit sowohl vertikaler Kommunikation auf der Basis von MMS (Manufacturing Message Specification) als auch horizontaler Kommunikation auf der Basis von GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event).

ABB Ability System 800xA unterstützt auch Fieldbustechnologien wie PROFINET und PROFIBUS für Prozesselektrifizierungsgeräte wie Niederspannungsschaltanlagen, Regelantriebe und Motorsteuerungen. 800xA verfügt mit PROFIBUS über weitreichende Integration für effiziente technische Leistungen und Instandhaltung. Mit PROFINET, das eine größere Bandbreite als PROFIBUS hat, ist eine noch fortgeschrittenere Integration der Prozesselektrifizierung möglich. Darüber hinaus verfügt 800xA über weitreichende Integration mit HART, Modbus und Foundation Fieldbus für effiziente Prozesssteuerung und Betriebsmitteloptimierung.


IED vs Hardwired INFOGRAPHIC

Egal, welcher Art das Protokoll ist – der einfache Anschluss an ABB Ability System 800xA verschafft Ihnen sofortige Kontrolle über Ihre Stationen

ProtocolsJPG
Select region / language