Panel 800 -valikoima

Panel 800 -sarja on osa ABB:n Essential HSI Suite -valikoimaa, ja se sisältää valikoiman käyttöpaneeleja yksinkertaisista mustavalkonäytöllä varustetuista näppäinpaneeleista tehokkaisiin, laajojen liitäntämahdollisuuksien paneeleihin, joissa on nopeat toiminnot ja kirkas näyttö. 

Paneelit on ryhmitelty tuotesarjoihin näytön koon ja paneelin suorituskyvyn perusteella, jotta sovellukseen parhaiten sopiva käyttöliittymäpaneeli on helppo löytää. Panel 800 -sarjan version 6 valikoima jakautuu Standard- ja High Performance -paneeleihin.

  • High performance -paneelit PP882 ja PP885 sisältävät enemmän liitäntämahdollisuuksia ja kirkkaamman näytön, ja ne toimivat nopeammin.

  • Standard-paneelisarja sisältää näppäimistöllä varustetut  PP874K- ja PP877K-paneelit sekä kosketusnäyttöpaneelit PP871, PP874 ja PP877, joilla on erittäin laaja käyttölämpötila-alue. 

  • Panel 800-sarjan versio 5.1 sisältää näppäimistöpaneelit PP820A, PP826A, PP836A ja PP846A sekä kosketusnäyttöpaneelit PP815A, PP825A, PP835A, PP845A ja PP865A.

Tarvitsetko lisätietoa?

Paneelit Versio 6.0 
  High performance (PP880-sarja) Standard (PP870-sarja) 
Tiedonsiirtotunnisteiden (tagien) määrä 3000

1000 

Sisäisten hälytysten määrä

1500

400 

Lokikohtien määrä

1000

50 

Näkymien määrä

300

60 

Ajurien / ohjaintyyppien määrä

10 3 

Go to product pages

Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language