MasterPiece 200 ja 200/1 hajautettuun Advant Master -ohjausjärjestelmään

Nykyaikaiseen järjestelmään siirtyminen ja järjestelmätuki, kun käytössä on ABB Asea MasterPiece 200 tai 200/1, ABB:n Asea Master- ja Advant Master -järjestelmien 1980-luvulla julkaistu ensimmäisen sukupolven ohjain.

Kun MasterPiece 200 -ohjain (MP200) tuli markkinoille vuonna 1980, se oli kilpailijoitaan edellä oleva uudenaikainen, uusinta teknologiaa edustava ja kestävä ohjain, jonka yhteydet oli toteutettu MasterBus 200 -väylän avulla. Analogiset prosessinohjaustoiminnot sekä ohjelmoitavien logiikkaohjainten toiminnot käsiteltiin samassa ohjaimessa toisin kuin kilpailijoiden järjestelmissä, joissa hajautettu ohjausjärjestelmä huolehti yleensä prosessinohjauksesta ja ohjelmoitavat logiikkaohjaimet moottorien ja venttiilien ohjauksesta sekä sekvensseistä.

Kaksi vuotta myöhemmin julkaistiin MasterPiece 200/1 -ohjain (MP200/1), jonka tärkeimmät ominaisuudet olivat suorittimen redundanssi, korttien muoviset etukannet ja Ethernet-pohjainen MasterBus 300 -tiedonsiirtoväylä. Uuden ohjaimen mukana esiteltiin S400-etä-I/O-järjestelmä, jota käytettiin laajalti sementti- sekä sellu- ja paperiteollisuudessa, joissa paikalliset moottorinohjauskeskukset olivat yleinen ratkaisu. Näin voitiin säästää kaapeloinnissa.

Kymmenen vuoden ajan MasterPiece 200 ja 200/1 palvelivat käyttäjiään uskollisesti, kunnes niiden korvaajaksi tuli vuonna 1995 Advant-ohjainperhe, seuraava askel tiellä kohti nykyisiä AC800M-ohjaimia.

MasterPiece 200 -laite siirtyi elinkaarensa rajoitettuun vaiheeseen vuonna 2001 ja vanhentuneen laitteen vaiheeseen vuonna 2008, mutta ABB sitoutui toimittamaan varaosia ja varaosapalveluja vuoden 2015 loppuun saakka.

Tarvitsetko lisätietoa?

MasterPiece 200
MasterPiece 200/1

MasterPiece 200 on laitetelineisiin asennettava ohjain, jonka ensimmäisessä telineessä on suoritin ja kymmenen I/O-korttia. Kokoonpanoon voitiin lisätä kaksi telinettä, joissa on 20 I/O-korttia kummassakin.

Ohjain ei ollut redundanttinen, ja sen tiedonsiirto tapahtui ABB:n oman 1,5 megabitin MasterBus 200 -sarjaväylän kierretyn parikaapelin kautta. MasterPiece 220 -ohjaimeen oli saatavana binääriohjausohjelmisto, MasterPiece 260 -ohjaimeen sekä binääri- että analogiaohjelmisto ja MasterPiece 280 -ohjaimeen kehittynyt prosessinohjausohjelmisto.

Ohjaimen suoritin ja muisti pystyivät käsittelemään jopa 1 000 I/O-signaalia niiden sykliajan mukaan vaihdellen. Ohjelmien sykliaika vaihteli 2 sekunnista 50 millisekuntiin, joten ohjaimia voitiin käyttää tehokkaammin kuin useimpien kilpailijoiden hajautetuissa ohjausjärjestelmissä, joissa oli käytössä vain yksi sykliaika.

Useimmat MasterPiece 200 -ohjaimet on vaihdettu uusiin Advant Controller 410- ja 450-ohjaimiin.

MasterPiece-ohjainten elinkaaren vaihe
MasterPiece 200 -laite siirtyi elinkaarensa rajoitettuun vaiheeseen vuonna 2001 ja vanhentuneen laitteen vaiheeseen vuonna 2008, mutta ABB sitoutui toimittamaan varaosia ja varaosapalveluja vuoden 2015 loppuun saakka.

ABB suosittelee korvaamaan Masterpiece 200 -ohjaimen keskusyksikön, muistin ja tiedonsiirtokomponentit Advant Controller 450 -laitteistolla. S100-I/O-laitteet voidaan pitää käytössä. Koska MasterPiece 200 ja Advant Controller 410/450 käyttävät samaa AMPL-ohjelmointikieltä, koko sovellusohjelmakoodi voidaan säilyttää. Hyväksymistestausta ja uutta käyttöönottoprosessia ei siis tarvita.

Vuonna 1986 esiteltiin MasterPiece 200/1, jonka prosessointiteho oli edeltäjiään parempi. Ohjaimen suoritin oli tehokkaampi, ja RAM-muistin määrää oli lisätty 4 megatavuun.

Suorittimen redundanssin vaihtoaika oli 10 ms. Redundanssi käytti nopeaa 10 megabitin Ethernet-tiedonsiirtoa ABB:n MasterBus 300 -väylässä ja täyden redundanssin reititystä, aikasynkronointi jopa 1 ms. Tämä mahdollisti nopean tiedonsiirron ja tietojen tapahtumaperusteisen päivittymisen operaattorille.

Uuden suorittimen kumppaniksi julkaistiin S400-etä-I/O, jossa oli joko parikaapeli- tai valokuitutiedonsiirto. S400 sisälsi myös useita nopeita pulssilaskureita sekä kortit punnitustoiminnoille. Vapaasti ohjelmoitava tiedonsiirtokortti tarjosi vaihtoehtoja Modbus-vakioväylälle.

Ohjaimen ulkonäkö muuttui modernimmaksi, kun korttien alumiinikannet korvattiin muovisilla kansilla, joihin tyyppikoodit merkittiin laserkaiverruksella.

Erittäin hyvin menestynyt MasterPiece 200/1 oli laajasti käytössä yli 20 vuoden ajan. Yli 3 000 MasterPiece 200/1 -ohjainta on edelleen tuotantokäytössä.

MasterPiece 200/1 -ohjaimen elinkaaren vaihe
MasterPiece 200/1 -laite siirtyi elinkaarensa rajoitettuun vaiheeseen vuonna 2001 ja vanhentuneen laitteen vaiheeseen vuonna 2008, mutta ABB sitoutui toimittamaan varaosia ja varaosapalveluja vuoden 2015 loppuun saakka.

ABB suosittelee korvaamaan Masterpiece 200/1 -ohjaimen keskusyksikön, muistin ja tiedonsiirtokomponentit Advant Controller 450 -laitteistolla. S100-I/O-laitteet voidaan pitää käytössä. Koska MasterPiece 200/1 ja Advant Controller 410/450 käyttävät samaa AMPL-ohjelmointikieltä, sovelluksen muuntoprosessi on yksinkertainen ja hoituu muutamassa tunnissa.

On myös suositeltavaa korvata paksu MasterBus 300 -koaksiaalikaapeli valokuitukaapelilla ja tavallisilla Ethernet-kytkimillä

Kehitä ohjausjärjestelmääsi

Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language