TRIO-I/O-järjestelmä (ent. Taylor) hajautettuun MOD 300- tai Advant MOD 300 -ohjausjärjestelmään

Nykyaikaiseen järjestelmään siirtyminen ja järjestelmätuki, kun käytössä on ABB (Taylor) TRIO -I/O, hajautettujen MOD 300- ja Advant MOD 300 -ohjausjärjestelmien varhainen etä-I/O-järjestelmä.

TRIOTM (Taylor Remote I/O) käytti I/O-rakennetta, jossa kerätään yhteen suuri määrä tuotantotiloissa tai kentällä olevia I/O-pisteitä. Järjestelmän keskiössä on erilaisia monikanavaisia analogisia ja erillisiä I/O-lohkoja, jotka voivat sijaita lähellä ohjauspistettä. Lohkot viestivät järjestelmän kanssa kenttäväylien kautta. Yhteen väylään on kytketty jopa 30 lohkoa.

TRIO-prosessi-I/O hyödyntää TRIO-kenttäväylää, joka on kytketty älykkäiden ja luotettavien kentälle asennettujen lohkojen ryhmiin. Kaapelipäätteitä tarvitaan vähemmän, koska TRIO-kenttäväylä korvaa useita yksi- ja monijohtimisia kaapeleita. TRIO-lohkot ovat pieniä ja kestäviä, ja ne on suunniteltu mahdollistamaan asennus ohjauspisteeseen. Ne voidaan asentaa yksittäin koneiden luo tai kytkentäkoteloihin, tai ne voidaan ryhmitellä laitetelineisiin ja paneeleihin. TRIO-lohkoilla on useiden itsenäisten laitosten hyväksyntä vaarallisissa tiloissa käyttöä varten. Lohkoja ei siis ole tarpeen asentaa erityisiin räjähtämättömällä kaasulla huuhdeltuihin koteloihin.

TRIO I/O for Advant MOD 300 -järjestelmän elinkaaren vaihe
TRIO-I/O-järjestelmä on ollut elinkaarensa rajoitetussa vaiheessa vuodesta 2001 lähtien. ABB suosittelee siirtymistä TRIO-I/O-järjestelmästä S800-I/O-järjestelmään.

Tarvitsetko lisätietoa?

Kehitä ohjausjärjestelmääsi

Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language