Advant Controller 410 -ohjaimessa on täydet prosessinohjaustoiminnot mutta vain vähän laitteiden konfiguraatiotarvetta. Monipuolisten ohjaus- ja tiedonsiirto-ominaisuuksiensa ansiosta se sopii keskikokoisiin, toiminnallisesti vaativiin sovelluksiin sekä erillislaitteeksi että osaksi laajempaa Advant OCS -järjestelmää.
Advant Controller 410 suoriutuu kaikista teolliselta prosessinohjaimelta vaadittavista toiminnoista ja todennäköisesti ylittää odotukset. Sen toiminnot kattavat loogiset operaatiot, sekvenssiasemoinnin ja säätöohjauksen, ja sen avulla voidaan hallita tietoja ja tekstiä sekä tuottaa raportteja. Ohjaimen ohjelmointi tapahtuu CCF- ja RTCL -kielten avulla samoin kuin muiden Advant OCS -järjestelmän MOD-ohjelmistoa käyttävissä ohjaimissa.
Advant Controller 410 -ohjaimen elinkaaren vaihe
AC410-laitteisto on siirtynyt elinkaarensa klassiseen vaiheeseen vuonna 2008, ja sen suunnitellaan siirtyvän rajoitettuun vaiheeseen vuonna 2016. Tällä hetkellä varaosien toimitus jatkuu edelleen.
AC410-ohjaimia käyttäville asiakkaille suositellaan siirtymistä ABB:n hajautettujen ohjausjärjestelmien uudempien sukupolvien laitteisiin, joista seuraavana on Advant Controller 460. Siinä voidaan käyttää täysin samaa ohjelmakoodia, joten hyväksymistestausta ja uutta käyttöönottoprosessia ei tarvita.