Co nowego w wersji 2016 systemu Freelance?

Freelance Operations at Henkel

Nowa wersja oferuje znaczące udoskonalenia we wszystkich obszarach: dostępności, skalowalności, użyteczności, łączności i bezpieczeństwa.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Rozproszony system sterowania (DCS) Freelance to łatwe w obsłudze, oszczędne i niezawodne rozwiązanie firmy ABB, idealne dla niemal wszystkich gałęzi przemysłu, zapewniające następujące korzyści:

  • Łatwy w użyciu: Łatwy w instalacji, nauce, konfiguracji, uruchamianiu, tworzeniu kopii zapasowych, utrzymaniu i rozszerzaniu.
  • Skalowalny: Wielkość systemu od 25 sygnałów wejść/wyjść po nawet 25,000.
  • Niezawodny: Sprawdzony, wielokrotnie nagradzany system z opatentowana technologią zapewniającą wysoką niezawodnością i dostępnością.
  • Wart swej ceny: małe rozmiary i możliwość wykorzystania dowolnych komputerów PC może zmniejszyć koszty instalacji, projektowania i uruchomienia.

ABB właśnie obchodziło 20. urodziny systemu Freelance i wprowadziło na rynek nagradzaną stację procesową AC900F. Jest to doskonały zamiennik dla starszych kontrolerów Freelance pracujących w wielu zakładach na całym świecie, ale także idealna baza dla nowych projektów. W tej wersji zostały również wprowadzone inne innowacje, aby jeszcze lepiej spełniać oczekiwania naszych klientów.

Większa skalowalność

Drugi wariant CPU dla stacji procesowej AC 900F

  • Nowa wersja Lite modułu procesora stacji AC 900F - PM 901F - jest przeznaczona do mniejszych zastosowań i dostępna w atrakcyjnej cenie. Zawiera trzy interfejsy Ethernet (zamiast czterech w standardowym CPU), ale nadal obsługuje redundancję dla najwyższej dostępności. 

Freelance Operations Lite

  • Nowa wersja Lite oprogramowania Freelance Operations, znanego wcześniej pod nazwą DigiVis, również zapewnia rozszerzenie skalowalności systemu. Wersja Lite ma bardzo atrakcyjną cenę w porównaniu ze standardową wersją Freelance Operations, oferuje nieograniczoną liczbę obrazów standardowych, a ogranicza jedynie liczbę obrazów graficznych do pięciu. Jest to rozwiązanie odpowiednie głównie dla mniejszych zakładów lub wykorzystania w komputerach panelowych. Co więcej, obie wersje Freelance Operations są teraz zoptymalizowane dla ekranów panoramicznych.

Większe bezpieczeństwo i użyteczność

Blokada stacji

  • Nowa stacja procesowa AC 900F zapewnia funkcję blokowania przy pomocy wyświetlacza. Gdy stacja jest zablokowana dozwolone sa tylko zwykłe operacje operatorskie, a zmiany w aplikacji, przeładowania czy aktualizacje sterowników są niemożliwe.

Opcjonalny wyswietlacz AC 900F

  • Dowiedz się jak zwiekszyć bezpieczęństwo przy pomocy blokady stacji procesowej, jak wykonac kopię zapasową aplikacji i jak łatwo wyświetlać wartości zmiennych procesowych.

Zwiększona łączność i dostępność

Nowy moduł CAN dla AC 900F

  • W nowej wersji systemu dostepny jest moduł CAN dla stacji procesowej AC 900F, zapewniający wspracie dla kasetowych, modułów wejść/wyjść Freelance i zapewniający doskonałe wsparcie dla aktualizacji i modernizacji zakładów korzystajacych z systemu. Z ponad 500,000 kanałów wejść/wyjść obsługiwanych przez moduły kasetowe zainstalowane na całym świecie przez ostatnich 20 lat, ta nowa opcja ewolucji umożliwia właścicielom systemu Freelance wymianę starych stacji procesowych i jednocześnie pozostawienie systemu wejśc/wyjść.

Redundancja Sieci Systemowej

  • Od samego początku istnienia system Freelance był projektowany ze wsparcie redundancji. Juz poprzednie wersje zapewniały redundancje linii sieci systemowej w połaczeniu z redundancja stacji procesowych. Teraz redundancja sieci systemowej (Ethernet) jest dostępna dla wszystkich stacji inżynierskich, operatorskich czy nawet pojedynczych stacji AC 900F. Ta funkcja jest w pełni zintegrowana w oprogramowaniu Freelance Engineering i Freelance Operations.

Przegląd interfejsów AC 900F:

  • Cztery (dla AC 900F Standard z PM 902F) lub trzy (AC 900F Lite z PM 901F) wbudowane porty Ethernet wspierające redundancje sieci systemowej oraz protokoły komunikacyjne takie jak Modbus TCP/IP czy 60870-5-104 Telecontrol 
  • Dwa porty szeregowe wspierające Modbus RTU/ASCII oraz IEC 60870-5-101 Telecontrol
  • Dwa gniazda dla modułów komunikacyjnych. Dostępne typy to:
    • Moduł Profibus master zapewniający wbudowaną redundancja magistrali
    • Moduł CAN do podłączenia kasetowy modułów wejść/wyjść systemu Freelance
  • Bezpośrednie podłączenie modułów S700 (do 10)

Więcej informacji

Select region / language