Środowisko operatorskie 800xA

Wspomóż swoich operatorów - daj im możliwie najlepsze rozwiązanie w miejscu pracy.

Wybór właściwego środowiska operatorskiego nie zawsze jest łatwy. Liczba i typ ekranów, obowiązki operatora i wymagania dotyczące wydajności to tylko niektóre z ważnych czynników. Informacje muszą być uzyskiwane w najszybszy i najprostszy możliwy sposób. ABB oferuje wiele rozwiązań dla środowiska operatorskiego. Stacje operatorskie można dostosować wykorzystując wiele funkcji i opcji, dając operatorowi najlepsze instrumenty do optymalnej kontroli. W końcu wszystko opiera się o czynniki ludzkie i decyzje operatora.

Predefiniowane, duże i rozszerzone środowisko operatorskie

Oprócz standardowych, predefiniowanych i dużych (wielkoformatowych) stacji operatorskich, klienci mogą równiez wybrać Extended Operator Workplace (EOW), który jest wyposażony w dodatkowe funkcje takie jak ulepszona, zintegrowana ergonomia pracy i duża elastyczność dostosowywania się do potrzeb operatora i wymagań wydajnościowych.
AarhusKarlshamn control room

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Powiązane tematy

Extended Operator Workplace (EOW)
Loading documents
Select region / language