Integracja Wideo
800xA posiada wbudowany system wideo, który minimalizuje koszt cyklu życia inwestycji związanych z systemem wideo, znacznie zwiększając płynące z nich korzyści.
Poprawione wsparcie decyzji i świadomość sytuacji
Rozszerzenie wideo systemu 800xA umożliwia dołączenie podglądu wideo do urządzeń reprezentowanych w systemie. W połączeniu z dostępnymi na rynku kamerami kopułkowymi o wysokiej rozdzielczości daje to użytkownikom bezpośredni dostęp do szczegółowych informacji i nadzoru wideo dowolnego urządzenia w zasięgu kamery.
Osadzone wideo umożliwia uzyskanie natychmiastowej świadomości sytuacji i szybkie rozwiązywanie problemów przez natychmiastowy dostęp do wideo na żywo z linii alarmowych, raportów, grafik, stacyjek itp.
Jako iż jest to wbudowana funkcja systemu 800xA nie ma potrzeby tracić czasu i pieniędzy na nabywanie, obsługę, konserwację i utrzymania odrębnego systemu wideo.
- Zintegrowany Nadzór i Nagrywanie Wideo w portfolio 800xA
- Wspomaganie decyzji i lepsza świadomość sytuacji
- Serwer Wideo bez dodatkowych kosztów
- Dostęp do wideo na żywo oraz nagrań za pośrednictwem wbudowanych elementów w grafikach lub stacyjkach
- Łączność z kamerami IP
Funkcja zintegrowanego wideo wykorzystuje komponenty VideONet. Serwery wideo mogą być rozproszone lub zcentralizowane i mogą wykorzystywać sprzęt fizyczny lub maszyny wirtualne dla optymalnego wykorzystania zasobów.