核心连接系列

适用于自动化解决方案的大量高性能I/O模块类型

核心连接系列包含广泛的模块化、高性价比、高效且节省空间的I/O模块。这些模块可以用作本地或远程I/O。

S800系列易于组态,全方位冗余和诊断功能,为过程自动化任务提供高控制精度。此外,S800L系列作为高性价比和节省空间的I/O类型,能够通过Profibus连接任何PLC或控制器。对于使用PLC I/O模块的传统应用,可以使用小巧灵活的S700系列。对于机械自动化系统集成商和OEM来说,S500系列I/O是十分适合的产品,具有高密度、更紧凑及高性价比的特点。

S900系列远程I/O适用于化工、制药以及石油天然气行业应用。通过S900的扩展诊断以及使用HART设备,还能实现进一步的节省。

想了解更多产品和服务信息?

我们的产品

相关链接

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们