Compact HMI

基于PC的可扩展的SCADA系统适用于实时监控您的工厂

基于ABB的800xA DCS系统,Compact HMI可以用在不同的行业上,从单一的操作员站50信号点,扩展到应用几千个信号和多个操作员站。它按照Windows的标准来设计人机交互、信息化对象结构,以反映工厂中的所有信息。Compact HMI不仅可以直接连接大量的OPC兼容的控制器,也可以通过内置的驱动程序连接到主要的PLC。

结合ABB的Smart Client技术,您可以快速、方便地远程访问实时工厂数据并办公室电脑上直接进行分析,然后创造出各种各样的报道。

想了解更多产品和服务信息?

优势
技术规范
服务
  • 一键式信息调用,通过简单的鼠标点击,对象相关的所有信息立即直观显示出来
    高性能预制的、基于行业实践原则、可重复使用的图形库,以帮助快速创建和调用图形显示
  • 嵌入式CAD浏览器支持显示设备对象的CAD图纸
  • 直接连接大量的OPC兼容的控制器,还可以通过内置的驱动程序连接到主要的PLC
  • 批量数据工具,以很小的工程组态数据
  • Smart Client的智能数据访问和浏览,以方便作出快速、明智的决策并提高性能
    灵活的报警管理,报警搁置和告警分析,方便报警监控和分析
  • 警报通过电子邮件或手机短信实时通知
Compact-HMI-Demo-DVD
Compact HMI 快速启动DVD

视频和演示包,帮助您理解Compact HMI——ABB自动化必不可少的HSI系列产品

 

Compact HMI服务器 Compact HMI客户端
硬件要求 硬件要求
  • Standard PC with Windows 7 or Windows Server 2008 (32/64-bit) English version

  • 1.5 GHz multicore CPU
  • 4 GB RAM
  • 120 GB HD
  • Graphics card with 512 MB memory
  • Standard PC with Windows 7 and Office 2010 and 2013 (32 bit version)

  • 1.5 GHz multi-core CPU
  • 3 GB RAM
  • 60 GB HD (SAS or SATA)
  • Graphics card with 1GB memory
支持的配置 支持的配置
  • 1 Server Workplace Operation and Engineering
  • Integrated Smart Client Server
  • 1-10 Smart Client Workplaces or Remote Workplaces
服务器工作包尺寸选项 客户端工作包尺寸选项
  • 50 Signals (20 Tags)
  • 500 Signals (200 Tags)
  • 2500 Signals (1000 Tags)
  • ≤ 200 Signals
  • ≤ 500 Signals
  • ≤ 1000 Signals
  • ≤ 2500 Signals
  • ≤ 5000 Signals
  • ≤ 10000 Signals

Loading documents
Select region / language