Panel 800 产品架构

Panel 800提供一系列操作面板,从简单的按键式面板到高性能面板,从而提供多种通信接口、高速及精美的显示。 

我们的操作面板按照显示尺寸和性能水平进行组织,因此您可以针对不同的应用选择优化的HMI解决方案。Panel 800 V6版本主要有标准型和高性能型两类HMI解决方案:

  • 高性能操作面板 PP882和PP885能够提供更多的通信接口选项、更快的速度和更精美的显示。
  • 标准操作面板包含按键式面板PP874K、PP877K以及触摸式面板PP871、PP874、 PP877,适用于极端环境温度范围。 
  •  包含四种按键式面板PP820A、PP826A、PP836A、PP846A以及六种触摸式面板PP815A、PP825A、PP835A、PP845A和PP865A。

想了解更多产品和服务信息?

面板 V6.0版本 
  高性能型 标准型  
通信标签量  3000

1000 

内部报警量

1500

400 

历史记录量

1000

50 

显示画面

300

60 

驱动/控制器类型数量
           

10 3 

访问产品页面

Loading documents
Select region / language