AC 700F 控制器

AC 700F控制器体积小巧并支持PROFIBUS,支持最多8个本地I/O模块。

作为Freelance的成员,AC 700F控制器具有多种优势:
  • 分布式过程控制系统(DCS)简化自动化系统工程、调试和维护。
  • 可视化的工程组态,使得配置工作简单直接。

AC 700F控制器能够通过Profibus远程I/O单元进行扩展。此外,现场设备也可以连接到AC 700F。由于以太网和体积小巧的灵活性,AC 700F控制器能够安装在非危险区域的接线盒内,作为有竞争力和智能的以太网I/O。

 

想了解更多产品和服务信息?

优势
技术数据
服务
  • 体积小巧
  • 支持SD卡
  • 每个控制器支持约300I/O点
  • 支持PROFIBUS、Modbus
  • 本地或远程I/O站
 AC 700F控制器技术数据概览

处理器

Freescale PowerPC

程序内存(电池备份)

2 MB SRAM

内存

8 MB SDRAM, 4 MB FLASH ROM

1000指令的处理时间

二进制指令:1.667 ms
word 指令:2.322 ms
浮点指令:3.125 ms

SD卡支持
控制器备份和固件更新

每个CPU连接的 I/O模块数量

8

供电

CP-C 24 / 5.0, 供电, 5 A / 24 VDC 输出
CP-C 24 / 10.0, 供电, 10 A / 24 VDC 输出

模块内的最大功耗

10 W

电流消耗24 VDC

80 mA (max)

侵入电流24 VDC

1 A²s

数据备份源

锂电池

数据缓冲时间25 °C / 77 °F

约1.5年

电池低指示

在电源需充电的2周前发出报警

实时时钟、电池备份

Yes

多任务处理程序执行
循环(等距)
循环(尽快)
事件驱动的

8个任务
1个PLC 类型任务
适用于:“冷启动,运行、停止、热启动、错误”

   
尺寸等  
宽x高x深 (不含底座的CPU) 67.5 x 76 x 54 mm / 2.66 x 2.99 x 2.13 inches
重量(不含底座的CPU) 150 g / 5.29 oz
安装位置 水平或垂直与水平或垂直估值下调 (50 % 输出负载, 减少的最高温度为 40°C/ 104°F
Loading documents

相关链接

Select region / language