AC 800F控制器

AC 800F控制器支持过程自动化应用的所有主要现场总线,并且支持冗余配置。单个控制器典型带点能力约为1000个I/O点。

AC 800F控制器具有模块化结构。CPU设计为背板方式,根据应用的不同连接不同模块——供电单元、以太网和现场总线模块,主要支持的总线协议包括:

  • PROFIBUS-DPV1
  • FOUNDATION Fieldbus HSE
  • MODBUS(主/从,RTU或ASCII)
  • IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104
  • 用于Freelance机架式I/O的CAN总线

现场总线和设备连接能够完全通过Freelance工程师站软件进行组态和参数设置。组态过程无需其它外部软件工具。

想了解更多产品和服务信息?

优势
技术数据
服务
  • 有效性:所有层级的冗余
  • 同时支持多种总线类型
    • PROFIBUS-DP,支持最快速度12MBd
    • FOUNDATION Fieldbus H1 (在LD 800HSE内部)
    • HART
    • Modbus
    • Telecontrol
    • CAN (用于Freelance机架式I/O)
  • 典型I/O带点约1000点
  • 紧凑、牢固设计
 AC 800F控制器技术数据概览
 CPU 32-bit super scalar RISC 处理器实现快速bit处理
 RAM 16 MB (SD-RAM)用于电池备份应用程序
任务执行 周期性(可配置周期时间 5 ms)
事件驱动(预定义的事件)
尽可能快的(PLC模式)
接口 以太网
PROFIBUS
FOUNDATION Fieldbus
MODBUS TCP
CAN总线
串口:
RS485/422/232
Modbus protocol
IEC 60870-5-101 Telecontrol protocol
外围温度 0...60°C (32...140°F),不需要强制冷却
认证 CE,NAMUR,UL,ISA-S71.04 (G3 severity level)
Loading documents