S900远程I/O系列

S900远程I/O系统能够直接安装在一区和二区危险区域。

S900I/O通过标准PROFIBUS与控制系统进行通信。
I/O系统可以直接安装在现场,因此能够减少接线的费用。

这个系统具有坚固、容错和易于维护的特点。集成的断开机制能够允许在线更换,也就是说供电单元可以直接进行替换。

S900 I/O特点包括:

  • 适用于危险区域的远程I/O系统
  • 冗余模式增加有效性
  • 所有模块都支持在线热插拔
  • 扩展诊测功能减少维护工作量

想了解更多产品和服务信息?

优势
技术数据
服务
  • 物有所值:集成电气隔离安全栅无需外置安全栅
  • 自动诊测、基于总线或S900I/O站本身的诊测数据能够简化维护工作
  • 易于组态:通过FDT/DTM或GSD文件进行组态
数字量I/O模块   描述
DX910S/B/N
    
Digital input or output Input for dry contact or NAMUR initiator. Output for low power intrinsic safe valves. 8 I/O channels
DP910S/B/N   Frequency input Input for dry contact or NAMUR initiator
DX910S/B/N
  Digital input or output Input for dry contact or NAMUR initiator. Output for low power intrinsic safe valves. 8 I/O channels
DO910S/B/N
  Output for valves 4 channels
DO930N
  With 4 normally-open contacts and 2 changeover contacts
模拟量输入模块   描述
AI910S/B/N
 
Analog input. 4 channels. Transmitter power supply, 4..20 mA
AI930S/B/N
  Analog input, HART. 4 channels. Transmitter power supply, 4..20 mA
AI931S/B/N
  Analog Input, HART. 4 channels. Passive input, 0/4..20 mA
AI950S/B/N
  Temperature. 4 channels. Pt100, Pt1000, Ni100 in 2-/3-/4-wire technique thermocouples type B, E, J, K, L, N, R, S, T
isolated inputs channel by channel
模拟量输出模块   描述
AO910S/B/N
  4 channels. Output 0/4..20 mA.
AO920S/B/N
  4 channels. Output 0/4..20 mA. Isolated outputs channel by channel                                                         
AO930S/B/N
  4 channels. HART. Output 0/4..20 mA.
紧凑箱
CB220N
  描述
CB220N
  S900 remote I/O in compact form with up to 4 I/O       
设备变量:
安全区域安装:Type N
Zone 2 安装:Type B
Zone 1 安装:Type S

注意:请勿混淆Type N、B、S部件!

更多信息,请访问产品目录.
Loading documents