Freelance DCS 2016版有哪些更新?

Freelance Operations at Henkel

新版本在可用性、扩展性、使用性能、连接性和安全上均有重大更新。

想了解更多产品和服务信息?

Freelance DCS系统是ABB一款界面友好、成本经济并且可靠的解决方案,适用于所有的过程供应,优势如下:

  • 易于使用:易于安装、学习、工程设计、调试、备份、维护和扩展
  • 高扩展性:项目规模可从只有25个I/O信号点的很小规模起步,扩展到25,000个I/O信号点的很大规模。
  • 可靠性:通过成熟的、备受赞誉的专利技术实现高可靠性和高可用性。
  • 帮助您节省成本:凭借起步规模小,以及可以运行在任何标准计算机上的优势帮助用户大大降低培训、安装、工程量和调试的费用。

Freelance控制系统成功面世20周年,ABB在庆祝的同时,推出了备受赞誉的AC 900F控制器,它不但可以更好地替代上一代的已大规模安装的Freelance控制器,也为新项目提供了更好的选择。这个版本实施了新的创新,将更好的满足您的需求。

高可扩展性

支持两种CPU类型的AC 900F 控制器

  • 新的CPU简化版——处理器模块 PM 901F ——适用于更小型的应用。它将标准CPU的4个以太网口缩减至3个,但仍然支持冗余功能来实现高可用性。

新的AC 900F简化版专为小型项目设计,并且价格更具竞争力。


AC 900F 接口

AC 900F 接口:

  • PM 902F (标准): 4个内置以太网口支持系统总线冗余、Modbus TCP/IP 或60870-5-104 telecontrol 协议 
  • PM 901F (简化版): 3个内置以太网口支持系统总线冗余、Modbus TCP/IP 或60870-5-104 telecontrol 协议 
  • 2个串口支持Modbus RTU/ASCII 或IEC 60870-5-101 telecontrol 协议
  • 2个通讯模块插槽:
    • PROFIBUS主模块提供冗余集成
    • CAN总线用于Freelance Rack I/O的连接
  • 直接连接S700 I/O模块(高达10个)

Freelance操作站简化版

  • 新推出的Freelance操作站简化版,也就是之前大家知道的DigiVis,将进一步提升系统的扩展性。与Freelance标准操作站相比,简化版的价格更加经济。其应用的标准显示数量无限制,但限制应用的图形显示的数量为5个,适用于更小型的工厂或在机柜钟作为面板PC来使用。另外,Freelance操作站也进一步优化,适用于宽屏显示。

增强的安全性和使用性能

控制器的安全锁

  • 新的AC 900F 控制器提供安全锁功能并可以显示状态。锁住时,无法执行工程更改、下载及固件更新,只允许操作员的常规操作。

AC 900F显示面板

  • 学习如何通过控制器增加了安全锁、如何备份您的应用程序,以及如何轻松显示流程变量。

改进的连接性和可用性

AC 900F控制器支持新的CAN总线模块

  • AC 900 F控制器支持新的CAN总线模块,这个模块支持连接 Freelance 机架I / O,更好地支持工厂的升级和现代化。在过去的20年里,ABB安装了超过500,000机架I / O,这个新功能帮助Freealnce客户可以在升级旧的控制器的同时,保留着完整的I / O系统。

控制网络冗余

  • Freelance 的初始设计就支持冗余。之前的版本也已提供线路冗余和控制器冗余。目前,这一特性已经完全融入Freelance的工程和操作设计,基于以太网冗余控制网络可用于所有工程和操作员站,甚至可用于非冗余的AC 900F控制器。

扩展的连接帮助您节省大量的成本

经验证的可靠性

20年来,全球成功交付近万套Freelance控制系统,并与上一版本完全兼容。

您是否想体验Freelance新版本?

点击视频教程,了解更多关于有效的工程设计。

更多信息

Select region / language