Zažijte budoucnost elektroinstalací přímo v naší expozici. Ukážeme vám inovace, které řeší kybernetickou bezpečnost, energetické úspory a spolehlivost elektrických sítí NN. Vyzkoušíte si nejmodernější vzduchové jističe ve virtuální realitě, objevíte jednoduchost montáže chytré elektroinstalace a zjistíte, jak snadno realizovat energetický management v jakémkoliv rozváděči. Náš tým odborníků je připraven zodpovědět všechny vaše otázky.
Navštivte nás na Amperu a zažijte inovace naživo!

.

Inovace, které chcete zažít!

Vykonovy jistic EMAX3 se sachovymi figurami

Objevte vrchol evoluce vzduchových jističů

Buďte vždy o tah napřed s nejmodernějším vzduchovým jističem SACE Emax 3. Zajistěte provoz kritických aplikací bez výpadků díky prediktivní diagnostice. Emax 3 měří kvalitu elektrické energie, snižuje náklady a chrání data, obsluhu i technologie. Je to jediný vzduchový jistič s certifikací kybernetické bezpečnosti IEC 62443-4-2 Security Level 2.

 

InSite systém pro měření spotřeby instalovaný v rozváděči

Měřte energie v jakémkoliv rozváděči

Pomozte zákazníkům najít až 20 % úspory energií. S ABB InSite nabídnete energetický management do každého rozváděče jakéhokoliv výrobce: od domácností po datová centra. Když klient potřebuje přesné rozúčtování spotřeby nebo chce znát náklady na provoz zařízení, s InSite to hravě zvládnete. V datových centrech navíc zvyšuje kybernetickou bezpečnost.

 

InSite systém pro měření spotřeby instalovaný v rozváděči
Muž drží v rukou vypínače ABB-flexTronics

Realizujte i vy chytrou elektroinstalaci snadno

Poznejte jednoduchost řešení chytré elektroinstalace s novou generací ovládacích prvků ABB-flexTronics® WL, bezsběrnicovým systémem ABB free@home® WL a vypínači Smart Switch. Ukážeme vám, jak na základech běžné elektroinstalace připravíte chytrou instalaci bez programování a dodatečné kabeláže. Ovládání osvětlení, žaluzií a dalších prvků mobilem? V ABB je to standard.

Doprovodný program

Součástí doprovodného programu veletrhu AMPER budou přednášky expertů ABB, kteří se budou věnovat budoucnosti energetiky i elektroinstalací, modulární rezidenční výstavbě, inovacím v chytrých elektroinstalacích i využití umělé inteligence. 

Jak budovat kybernetickou odolnost v NN rozvodech s Emax 3

Luigi Stragapede, ABB specialista na platformu vzduchových jističů

🕑 17. března (10:20–10:40) Amper stage, Hala P

Anotace:

Proč je dnes kybernetická bezpečnost nedílnou součástí návrhu i provozu nízkonapěťových rozvoden? Vysvětlíme význam certifikace IEC 62443‑4‑2 na úrovni SL2 a na jediném vzduchovém jističi s touto certifikací – SACE Emax 3 – ukážeme její praktické dopady. Dozvíte se, jak zařízení zajišťuje bezpečnou komunikaci, řízené aktualizace, ochranu proti neoprávněným zásahům a jak propojuje kyberbezpečnost, detekci oblouku, přesné měření a prediktivní diagnostiku v jednom řešení.


Chytrá domácnost pro každého

Lubomír Mikmek, specialista ABB v oblasti chytrých řešení pro elektroinstalace
Pepa Libický, producent, řemeslník a moderátor pořadu Libovky Pepy Libického

🕐 17. března (13:30–13:55, 14:05–14:30), Amper stage, Hala P
🕐 18. března (9:30–9:55, 11:30–11:55), Amper stage, Hala P

Anotace:

Je chytrá domácnost pouze pro nové budovy? A je opravdu složitá a nákladná? Na praktických workshopech vám odborníci ukážou, jak vytvořit moderní chytrou elektroinstalaci i v hotových a zabydlených objektech jen výměnou ovládacích prvků za ABB‑flexTronics® WL, a to bez dodatečné kabeláže. Zároveň představíme samozřejmě i možnosti řešení pro novostavby.


Modulární výstavba s integrovanou instalací (včetně chytré)

Mark Zwerner, viceprezident ABB pro globální strategická partnerství a rozvoj obchodu v divizi Smart Buildings
Luděk Ohnoutek, vedoucí útvaru firemních procesů, IT a kvality KOMA Modular

🕐 18. března (10:00–11:15), Amper stage, Hala P

Anotace:

Jak zásadně zvýšit produktivitu stavebních projektů a reagovat na nedostatek kvalifikovaných pracovníků? Panel odborníků představí hlavní trendy v chytré rezidenční výstavbě a ukáže, jak prefabrikace a modulární řešení mění způsob realizace staveb. Na příkladech systémů ABB zazní, jak lze zkrátit dobu instalace o více než 70 % a snížit množství kabeláže až o 40 %.


Spolehlivá elektrická síť je základem a klíčem k úspěšné transformaci energie z obnovitelných zdrojů (v angličtině)

Leonidas S. Bouzianis, globální specialista ABB na prodej a rozvoj řešení v oblasti globální elektrifikace se zaměřením na solární energetiku, bateriová úložiště (BESS) a zelený vodík

🕐 18. března (15:45–16:05), Amper stage, Hala P

Anotace:

Snaha o udržitelnou budoucnost nás vede k přesunu výroby energie z tepelných elektráren k solárním a větrným zdrojům. Tento přechod však přináší nové technické výzvy – od ukládání energie do bateriových úložišť až po její využití při výrobě vodíku.
Přednáška se zaměřuje na problematiku střídačů pro fotovoltaické elektrárny a bateriová úložiště (BESS) a na náročné požadavky, které musí jejich výkonové moduly splňovat, aby vyhověly moderním distribučním sítím.


Jak budovat AI kompetence ve firmě: praktická cesta digitální transformace

Petr Bílek, architekt řešení informačních systémů ABB a AI specialita

🕐 19. března (10:20–10:40), Amper stage, Hala P

Anotace:

Přednáška nabídne realistický pohled na to, jak ABB v České republice postupně vybudovala vlastní AI kompetence. Od prvních iniciativ až po vznik specializovaného týmu a definici lokální AI strategie. Z pohledu architekta a projektového manažera získáte praktické zkušenosti s tím, jak systematicky zavádět AI do firemních procesů, jaké překážky se běžně objevují a co nejvíce pomáhá při úspěšné digitální transformaci.

 

Užitečné odkazy

Spojte se s námi

LinkedIn YouTube Instagram
Sledujte nás

Chcete užitečné informace, zajímavosti a trendy ze světa elektrotechniky, energetiky, elektroinstalací ale i designu? Navštivte naše stránky na sociálních sítích a staňte se jejich fanouškem.

Facebook LinkedIn YouTube Instagram
Select region / language