Zúčastněte se Dne otevřených dveří v Operačním centru a vyhrajte iPad!
Program dne
| 7:00 |
Odjezd autobusu ze Žiliny do Ostravy
Autobus odjiždí z parkoviště před Rektorátem |
| 9:00 - 9:30 |
Příjezd do Operačního centra v Ostravě |
| 9:30 - 10:00 |
Snídaně |
| 10:00 - 11:00 |
Představení ABB a Operačního centra
Prezentace bude probíhat v angličtině |
| 11:00 - 11:45 |
Práce na projektu |
| 11:00 - 15:30 |
V průběhu celého dne budou také probíhat pohovory nanečisto
se zástupci personálního oddělení
Vezměte si s sebou životopis. |
| 11:45 - 12:30 |
Interaktivní marine aplikace |
| 12:30 - 12:45 |
ABB jako zaměstnavatel |
| 12:45 - 13:00 |
ABB univerzita |
| 13:00 - 14:00 |
Oběd |
| 14:00 - 15:00 |
Pohony ABB |
| 15:00 - 15:45 |
Praktické ukázky - pohony, elektro, automatizace |
| 15:45 - 16:00 |
Slosování o iPad
Výherce iPadu bude vylosován z řad předem zaregistrovaných studentů
Po skončení odjezd autobusu do Žiliny |
Program může být aktualizován dle aktuálního počtu účastníků a dispozic.