V ABB očekáváme, že naši dodavatelé budou dodržovat stejně vysoké sociální standardy, standardy ochrany životního prostředí a lidských práv jako my. Všichni naši dodavatelé jsou povinni dodržovat Kodex chování dodavatele ABB, případně uplatňovat podobný soubor zásad a postupů udržitelného rozvoje.
Výkonnost našich dodavatelů v oblasti udržitelnosti pomáháme zlepšovat naším programem SSBM (Sustainable Supply Base Management = Řízení dodavatelské základny udržitelným způsobem). Naším cílem je, aby SSBM do roku 2025 pokrýval alespoň 80% výdajů na dodavatele s vysokým rizikem v cílových zemích (angl. focus countries), a do roku 2030 80% všech výdajů. V roce 2023 pokrýval SSBM 42% výdajů na vysoce rizikové dodavatele v cílových zemích. 1
Snažíme se, aby naše výrobky neobsahovaly konfliktní minerály. Ve spolupráci s našimi dodavateli jsme se zavázali, že v našich výrobcích budeme používat pouze cín, wolfram, tantal a zlato získané legálně a eticky. V roce 2023 jsme se dále zacílili na kobalt a časem zahrneme i další minerály, které představují sociální a environmentální rizika.
V roce 2024 nám byla schválena naše cílová hodnota pro snížení emisí v rozsahu 3 iniciativou SBTi. Do roku 2030 budeme muset snížit emise o 25 % ve srovnání s rokem 2022. Aktivně spolupracujeme s dodavateli na snižování jejich vlastních emisí, ale také na emisích v jejich dodavatelských řetězcích.