数据中心 / Conceptpower DPA 500

UPS Conceptpower DPA 500

Conceptpower DPA500 是全模块化UPS系统,最高可升级至3兆瓦


ABB 的 Conceptpower DPA500 是一个大功率、模块化和不需要变压器的UPS系统。它是数据中心理想选择 。Conceptpower DPA500 使用在线双向转换技术构建。其核心是100kW滑入式模块,可以将其中的五个模块安装在同一机架内。通过并联配置六个机架,可保证3兆瓦的最大额定值。Conceptpower DPA 500 可轻松扩展至 100 kW 至 3 MW 清洁和可靠电源的模块化UPS。

  • 采用完全模块化的架构,可确保扩展性和适应未来的升级
  • 降低电力成本
  • 配备冗余在线式双向转换模块,使系统具有容错性和可靠性
  • 配备在线安全交换模块,可提高可用性并确保短的平均修复时间
    Select region / language